(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートシャンクアーバ

ストレートシャンクアーバ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

【仕様】・キーレスチャック等のJTホルダを取り付けるアーバです。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    S45C
  • 硬度:
    50±2
  • 焼入研磨:
    焼入総研磨

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
接続テーパ
全長(mm)
重量(g)
寸法 d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VJ-140

JT2
80
200
φ20

1個

4,400( 4,840円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・キーレスチャック等のJTホルダを取り付けるアーバです。

VJ-140で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンクアーバの型番VJ-140のページです。
型番VJ-140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートシャンクアーバ

ストレートシャンクアーバ

    ドリルチャックアーバ

    ドリルチャックアーバ

      BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL

      BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL

        モールステーパホルダA型 BTシリーズ

        モールステーパホルダA型 BTシリーズ

          ステンレスキータイプドリルチャック用チャックハンドル

          ステンレスキータイプドリルチャック用チャックハンドル

            ドリルソケット VERTEX(バーテックス)

            ドリルソケット VERTEX(バーテックス)

              BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL

              BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL

                サイドロックドリルホルダBBT/BTシャンク 型式

                サイドロックドリルホルダBBT/BTシャンク 型式

                  ストレートシャンクドリルチャック

                  ストレートシャンクドリルチャック

                    クイックチェンジドリルチャック(コレット)

                    クイックチェンジドリルチャック(コレット)

                      キータイプドリルチャック用チャックハンドル

                      キータイプドリルチャック用チャックハンドル

                        センタドリルホルダ(マルチロックミーリングチャック用)

                        センタドリルホルダ(マルチロックミーリングチャック用)

                          ドリルスリーブ VQシリーズ

                          ドリルスリーブ VQシリーズ

                            メーカー VERTEX VERTEX WINWELL JAPAN 聖和精機 VERTEX VERTEX WINWELL JAPAN 大昭和精機 日研工作所 田倉工具製作所 VERTEX 日研工作所 VERTEX
                            通常価格 4,400円 2,590円 19,295円 10,060円 3,517円 4,400円 19,295円 12,075円 8,069円 9,937円 741円 9,067円 3,204円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   4日目~  
                            材質 S45C S45C - - - - - - - - - - -
                            硬度 50±2 50±2 - - - - - - - - - - -
                            焼入研磨 焼入総研磨 焼入総研磨 - - - - - - - - - - -

                            ストレートシャンクアーバのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VJ-139
                            VJ-139-1
                            VJ-140-1
                            VJ-141
                            VJ-143
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続テーパ 全長
                            (mm)
                            重量
                            (g)
                            寸法 d
                            (mm)

                            4,400円

                            ( 4,840円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            JT174200φ20

                            4,400円

                            ( 4,840円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            JT069200φ20

                            4,400円

                            ( 4,840円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            JT390200φ20

                            4,400円

                            ( 4,840円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            JT683200φ20

                            4,987円

                            ( 5,486円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            JT698500φ32

                            チャックアーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました