(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VQ-100
ドリルスリーブ VQシリーズ ドリルスリーブ

ドリルスリーブ VQシリーズ VQ-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
4,005円
税込単価
4,406円

ドリル等のモールステーパシャンクの寸法をボール盤の主軸に合わせるとき等に使用し...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    浸炭焼入総研磨
  • 材質:
    S45C
  • 硬度(HRC):
    50±2

Loading...

VQ-100 の仕様・寸法情報

外形図

規格表

(単位:mm)

型 式内側テーパ外側テーパサイズ質量(kg)
LΦd
VQ-100MT1MT310012.0650.2
VQ-100-2MT41240.9
VQ-100-3MT51561.3
VQ-101MT2MT311217.7800.2
VQ-102MT41240.5
VQ-105MT3MT414023.8250.4
VQ-107MT62184.0
VQ-109MT4MT621831.2673.7
VQ-110MT544.3992.9

型番リスト

型番
内側テーパ
外側テーパ
内径(mm)
全長(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VQ-100

MT1
MT3
12.065
100
200

1個

4,005( 4,406円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドリル等のモールステーパシャンクの寸法をボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。

カタログ

 

VQ-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルスリーブ VQシリーズの型番VQ-100のページです。
型番VQ-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドリルスリーブ VQシリーズ

ドリルスリーブ VQシリーズ

    ドリルソケット VERTEX(バーテックス)

    ドリルソケット VERTEX(バーテックス)

      ドリルチャックアーバ

      ドリルチャックアーバ

        ステンレスキーレスドリルチャック

        ステンレスキーレスドリルチャック

          ストレートシャンクドリルチャック

          ストレートシャンクドリルチャック

            BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL

            BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL

              キーレスドリルチャック

              キーレスドリルチャック

                スーパーキーレスチャック

                スーパーキーレスチャック

                  チャックアーバー TCAS-616~TCAS-632

                  チャックアーバー TCAS-616~TCAS-632

                    チャックアーバー

                    チャックアーバー

                      噛み込み防止チャック 13mm

                      噛み込み防止チャック 13mm

                        キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)

                        キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)

                          NPUドリルチャック用レンチ

                          NPUドリルチャック用レンチ

                            メーカー VERTEX VERTEX VERTEX VERTEX 日研工作所 WINWELL JAPAN VERTEX 大昭和精機 トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 VERTEX 日研工作所
                            通常価格 3,204円 4,400円 2,590円 33,518円 8,069円 19,295円 12,325円 33,973円 10,600円 3,196円 2,605円 26,271円 2,199円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目  
                            仕様 浸炭焼入総研磨 焼入総研磨 - - - - - - - - - - -
                            材質 S45C S45C - - - - - - - - - - -
                            硬度(HRC) 50±2 50±2 - - - - - - - - - - -

                            ドリルスリーブ VQシリーズのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            ボール盤のドリル用
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/23
                            他の物より安価で品質も問題ないと思います。
                            サイズを色々揃えたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型加工用
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/07
                            安価だったので購入してみました。問題なく使用できています。
                            リピ-トで購入検討品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            消耗
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/11
                            定期的に購入してます
                            何回もマシニング等で
                            交換してると
                            垂直度がででこないので

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VQ-100-2
                            VQ-100-3
                            VQ-101
                            VQ-102
                            VQ-105
                            VQ-107
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内側テーパ 外側テーパ 内径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            3,600円

                            ( 3,960円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            MT1MT412.065124900

                            8,487円

                            ( 9,336円 )
                            1個 -

                            4日目

                            MT1MT512.0651561300

                            3,204円

                            ( 3,524円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            MT2MT317.78112200

                            3,761円

                            ( 4,137円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            MT2MT417.78124500

                            4,053円

                            ( 4,458円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            MT3MT423.825140400

                            18,118円

                            ( 19,930円 )
                            1個 -

                            4日目

                            MT3MT623.8252184000

                            スリーブ・ソケット(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました