(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:INT13-NT50
キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク) VRTドリルチャック

キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク) INT13-NT50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,236円
税込単価
39,860円

【特長】・NTシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配があり...

詳細情報を確認する

  • 最小把握径(mm):
    1.0以上
  • 最大把握径(mm):
    13.0以下
  • 付属品:
    フックスパナ:FS-13XHSP
  • 精度:
    振れ精度:0.05mm以内
  • 寸法 B(mm):
    97
  • 仕様:
    焼入研磨(アーバ部)

型番

INT13-NT50 解除

Loading...

INT13-NT50 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
重量(g)
取付テーパ
寸法 A(mm)
ネジサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

INT13-NT50

4300
NT50
84
引ネジ:M24

1個

36,236( 39,860円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NTシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。
・フックスパナ(付属)で、より安全、確実に増し締めができます。

INT13-NT50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)の型番INT13-NT50のページです。
型番INT13-NT50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

    キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)

    キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)

      キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)

      キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)

        キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)

        キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)

          ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

          ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

            オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャック

            オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャック

              NTシャンク スーパーG1チャック

              NTシャンク スーパーG1チャック

                キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

                キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

                  旋盤用ストレートシャンク EYチャック

                  旋盤用ストレートシャンク EYチャック

                    引きネジ式MTシャンク ニュードリルミルチャック

                    引きネジ式MTシャンク ニュードリルミルチャック

                      ドリルスリーブ VQシリーズ

                      ドリルスリーブ VQシリーズ

                        ニュードリルミルチャック 15T/S20T/BT30/BT35

                        ニュードリルミルチャック 15T/S20T/BT30/BT35

                          ハンマードリル用キーレスチャック DNK-13S

                          ハンマードリル用キーレスチャック DNK-13S

                            メーカー VERTEX VERTEX トラスコ中山 VERTEX ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 VERTEX ユキワ精工 ユキワ精工 VERTEX ユキワ精工 アックスブレーン
                            通常価格 28,083円 26,271円 15,697円 17,212円 14,554円 15,444円 23,616円 15,236円 11,782円 12,276円 3,204円 24,749円 4,219円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            最小把握径(mm) 1.0以上 1.0以上 - 1.0以上 - - - 1.0以上 - - - - -
                            最大把握径(mm) 13.0以下 13.0以下 13.0以下 13.0以下 - - - 13.0以下 - - - - -
                            付属品 フックスパナ:FS-13XHSP フックスパナ:FS-13XHSP ※プルボルトは付属していません - フックスパナ:FS-13XHSP - - - フックスパナ:FS-13XHSP - - - - -
                            精度 振れ精度:0.05mm以内 振れ精度:0.05mm以内 - 振れ精度:0.05mm以内 - - - 振れ精度:0.05mm以内 - - - - -
                            寸法 B(mm) 97 - - - - - - - - - - - -

                            キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            INT13-NT40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量
                            (g)
                            取付テーパ 寸法 A
                            (mm)
                            ネジサイズ

                            28,083円

                            ( 30,891円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1800NT4086引ネジ:M16

                            ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました