(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:INT13-MT4
キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク) VRTドリルチャック

キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク) INT13-MT4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,340円
税込単価
19,074円

【特長】・MTシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配があり...

詳細情報を確認する

  • 最小把握径(mm):
    1.0以上
  • 最大把握径(mm):
    13.0以下
  • 付属品:
    フックスパナ:FS-13XHSP
  • 精度:
    振れ精度:0.05mm以内
  • 寸法 A(mm):
    93
  • 仕様:
    焼入研磨(アーバ部)

型番

INT13-MT4 解除

Loading...

INT13-MT4 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
重量(g)
取付テーパ
寸法 B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

INT13-MT4

1800
MT-4
106

1個

17,340( 19,074円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MTシャンクとキーレスドリルチャックの一体型で、抜け落ちの心配がありません。
・フックスパナ(付属)で、より安全、確実に増し締めができます。

INT13-MT4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)の型番INT13-MT4のページです。
型番INT13-MT4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

    キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)

    キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)

      キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)

      キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)

        ドリルチャック(シャンク一体型)

        ドリルチャック(シャンク一体型)

          モールステーパホルダA型 BTシリーズ

          モールステーパホルダA型 BTシリーズ

            キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)

            キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)

              ハンマードリル用キーレスチャック DNK-13S

              ハンマードリル用キーレスチャック DNK-13S

                クイックチェンジドリルチャック(本体)

                クイックチェンジドリルチャック(本体)

                  キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

                  キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

                    2LOCKNC用ドリルチャック

                    2LOCKNC用ドリルチャック

                      NC用ドリルチャック

                      NC用ドリルチャック

                        ストレートシャンクドリルチャック

                        ストレートシャンクドリルチャック

                          ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

                          ジャコブステーパシャンク ニュードリルミルチャック

                            メーカー VERTEX VERTEX トラスコ中山 聖和精機 聖和精機 VERTEX アックスブレーン 田倉工具製作所 VERTEX 日研工作所 日研工作所 日研工作所 ユキワ精工
                            通常価格 15,236円 17,212円 17,006円 22,020円 10,060円 26,271円 4,219円 27,423円 28,083円 29,928円 26,994円 8,069円 14,554円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            最小把握径(mm) 1.0以上 1.0以上 - - - 1.0以上 - - 1.0以上 - - 1.0以上 -
                            最大把握径(mm) 13.0以下 13.0以下 13.0以下 - - 13.0以下 - - 13.0以下 - - 13.0以下 -
                            付属品 フックスパナ:FS-13XHSP フックスパナ:FS-13XHSP - - - フックスパナ:FS-13XHSP ※プルボルトは付属していません - - フックスパナ:FS-13XHSP - - - -
                            精度 振れ精度:0.05mm以内 振れ精度:0.05mm以内 - - - 振れ精度:0.05mm以内 - - 振れ精度:0.05mm以内 - - - -
                            寸法 A(mm) 93 93 - - - - - - - - - - -

                            キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            INT13-MT2
                            INT13-MT3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量
                            (g)
                            取付テーパ 寸法 B
                            (mm)

                            15,236円

                            ( 16,760円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1300MT-2104

                            15,730円

                            ( 17,303円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1400MT-3104

                            ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました