(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タップチャック(MTシャンク)

タップチャック(MTシャンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,920円
税込単価
14,212円

【特長】・タッピングボール盤等の逆転機構のスピンドルに適用します・1個のチャッ...

詳細情報を確認する

  • 精度:
    0.05mm

型番

VTA13-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
タッピング能力・タップサイズ(メートルM)
重量(g)
シャンク径D(φ)
全長L(mm)
取付テーパ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VTA13-3

M3~M12
800
47
58
MT2

1個

12,920( 14,212円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッピングボール盤等の逆転機構のスピンドルに適用します
・1個のチャックで幅広いサイズのタップに対応できます
【仕様】
・トルク調整内蔵なし

カタログ

 

VTA13-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップチャック(MTシャンク)の型番VTA13-3のページです。
型番VTA13-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タップチャック(MTシャンク)

タップチャック(MTシャンク)

    NC旋盤用タップコレット

    NC旋盤用タップコレット

      メガシンクロタッピングホルダ(BBTシャンク)

      メガシンクロタッピングホルダ(BBTシャンク)

        メガシンクロタッピングホルダ(STシャンク)

        メガシンクロタッピングホルダ(STシャンク)

          ドリルタッパーセット

          ドリルタッパーセット

            タップホルダ(軸方向フロート機構付)

            タップホルダ(軸方向フロート機構付)

              FSC タップコレット コレットスルー用

              FSC タップコレット コレットスルー用

                シンクロタップホルダ CKボーリングシステム

                シンクロタップホルダ CKボーリングシステム

                  ドリルタッパ

                  ドリルタッパ

                    HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用)

                    HSKシャンク メガシンクロタッピングホルダ(小径タップ用)

                      WFP クイックチェンジ タッピングチャック

                      WFP クイックチェンジ タッピングチャック

                        フローティングタップチャック

                        フローティングタップチャック

                          汎用タッパチャック

                          汎用タッパチャック

                            メーカー VERTEX 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機 カトウ工機 アルプスツール NTツール 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 NTツール ユキワ精工 日研工作所
                            通常価格 12,920円 6,619円 16,331円 14,365円 174,900円 26,772円 10,150円 13,938円 56,917円 44,593円 33,607円 36,180円 24,796円
                            通常出荷日 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   3日目   3日目   2日目   5日目   5日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            精度 0.05mm - - - - - - - - - - - -

                            タップチャック(MTシャンク)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VTA16-3
                            VTA16-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            タッピング能力・タップサイズ(メートルM) 重量
                            (g)
                            シャンク径D
                            (φ)
                            全長L
                            (mm)
                            取付テーパ

                            14,025円

                            ( 15,428円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M3~M169005463MT2

                            14,025円

                            ( 15,428円 )
                            1個 -

                            4日目

                            M3~M1611005463MT3

                            タップホルダ・タップチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました