(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タップハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VPW-110
タップハンドル VRTタップホルダ

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,207円
税込単価
1,328円

タップ加工時にタップの持ち手として回転させるハンドルで、ハンドタップ用の一文字...

詳細情報を確認する

型番

VPW-110 解除

Loading...

 
カタログを表示

VPW-110 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用タップ寸法
ハンドル長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPW-110

M1~M10
180
100

1個

1,207( 1,328円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タップ加工時にタップの持ち手として回転させるハンドルで、ハンドタップ用の一文字タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップハンドルの型番VPW-110のページです。
型番VPW-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タップハンドル

タップハンドル

    FSC タップコレット コレットスルー用

    FSC タップコレット コレットスルー用

      WE、WER クイックチェンジ タップアダプタ

      WE、WER クイックチェンジ タップアダプタ

        メガシンクロタッピングホルダ(小径用MTG3)

        メガシンクロタッピングホルダ(小径用MTG3)

          シンクロタップホルダ CKボーリングシステム

          シンクロタップホルダ CKボーリングシステム

            ノンストップチャックホルダ

            ノンストップチャックホルダ

              ドリルタッパーセット

              ドリルタッパーセット

                FSC タップコレット クーラント穴付き刃具用

                FSC タップコレット クーラント穴付き刃具用

                  タップチャック(MTシャンク)

                  タップチャック(MTシャンク)

                    ドリルタッパ用ドリルホルダ

                    ドリルタッパ用ドリルホルダ

                      ドリルタッパ用タップホルダ

                      ドリルタッパ用タップホルダ

                        メーカー VERTEX NTツール NTツール 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 カトウ工機 NTツール VERTEX 大昭和精機 大昭和精機
                        通常価格 1,035円 10,150円 6,916円 27,534円 13,938円 19,732円 174,900円 7,893円 12,920円 8,370円 6,773円
                        通常出荷日 4日目   3日目   3日目   5日目   2日目   3日目   6日目   3日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能

                        タップハンドルのレビュー

                        評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー

                        高評価レビュー

                        ネジ山の修正
                        評価 4.0満足度:4.02022/06/30
                        ネジ山の修正に使用しました。タップの角頭をしっかりと掴めます。何度か回し続けているとハンドルが緩んできますが許容範囲内です。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ネジ山の修正
                        評価 4.0満足度:4.02022/06/30
                        ネジ山の修正に使用しました。タップの角頭をしっかりと掴めます。何度か回し続けているとハンドルが緩んできますが許容範囲内です。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        タップ加工用
                        評価 5.0満足度:5.02023/08/10
                        タップを取り付け部分のガタが少ないので
                        ダレることが無く使用ができます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ネジ切
                        評価 5.0満足度:5.02023/04/29
                        いつもタップを使うときはラジェット式のを使っていましたが、
                        M4のような小さな時は良く折れていました。
                        このタイプは両手でしっかりと持てるので安定して作業が出来ます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        VPW-112
                        VPW-118
                        VPW-1332
                        VPW-412
                        VPW-520
                        VPW-927
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        適用タップ寸法 ハンドル長
                        (mm)
                        質量
                        (g)

                        1,550円

                        ( 1,705円 )
                        1個 -

                        4日目

                        M1~M1220090

                        1,035円

                        ( 1,139円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        M1~M812550

                        8,417円

                        ( 9,259円 )
                        1個 -

                        4日目

                        M13~M327501300

                        2,523円

                        ( 2,775円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        M4~M12280270

                        3,735円

                        ( 4,109円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        M5~M20375600

                        4,917円

                        ( 5,409円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        M9~M27500850

                        タップハンドル・タップホルダ・タップレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました