(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FS-16XHSP
フックスパナ(標準付属品) VRTタップホルダ

フックスパナ(標準付属品) FS-16XHSP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,997円
税込単価
2,197円

【仕様】・キーレスドリルチャック用のスパナです。最小発注数量:1個

詳細情報を確認する

型番

FS-16XHSP 解除

Loading...

FS-16XHSP の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適用機種
FS-13XHSPVTA13-1、VTA13-3用
FS-16XHSPVTA16-1、VTA16-3、VTA16-4用

型番リスト

型番
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-16XHSP

VTA16-1、VTA16-3、VTA16-4用

1個

1,997( 2,197円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・キーレスドリルチャック用のスパナです。
最小発注数量:1個

FS-16XHSPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フックスパナ(標準付属品)の型番FS-16XHSPのページです。
型番FS-16XHSPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フックスパナ(標準付属品)

フックスパナ(標準付属品)

    ノンストップチャックホルダ

    ノンストップチャックホルダ

      WE、WER クイックチェンジ タップアダプタ

      WE、WER クイックチェンジ タップアダプタ

        ドリルタッパー専用テーパコレット

        ドリルタッパー専用テーパコレット

          RF型専用スパナ

          RF型専用スパナ

            ドリルタッパ標準セット

            ドリルタッパ標準セット

              フローティングリーマホルダ

              フローティングリーマホルダ

                MRA ERコレットシステム ER16ナット

                MRA ERコレットシステム ER16ナット

                  ドリルタッパ用ドリルホルダ

                  ドリルタッパ用ドリルホルダ

                    ドリルタッパ用タップホルダ

                    ドリルタッパ用タップホルダ

                      メーカー VERTEX 日研工作所 NTツール カトウ工機 カトウ工機 大昭和精機 ユキワ精工 MRA 大昭和精機 大昭和精機
                      通常価格 1,997円 19,732円 6,916円 12,665円 6,049円 119,878円 36,540円 6,552円 8,370円 6,773円
                      通常出荷日 4日目   3日目   3日目   6日目   6日目   5日目   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能

                      フックスパナ(標準付属品)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      FS-13XHSP
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      適用機種

                      1,997円

                      ( 2,197円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      VTA13-1、VTA13-3用

                      ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました