(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VI-131
モールステーパコレット VRTコレット

モールステーパコレット VI-131

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,074円
税込単価
4,481円

【仕様】・MTシャンクのドリルやリーマを取り付けるコレットです。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    S45C
  • 硬度(HRC):
    50~55
  • 精度:
    0.005mm

Loading...

VI-131 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
全長(mm)
外径(mm)
重量(g)
MT No.
寸法 c(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VI-131

60
φ27
200
MT1
φ20

1個

4,074( 4,481円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・MTシャンクのドリルやリーマを取り付けるコレットです。

VI-131で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モールステーパコレットの型番VI-131のページです。
型番VI-131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モールステーパコレット

モールステーパコレット

    オイルホールホルダ用OKシャンクストレートコレット(ドリル用)

    オイルホールホルダ用OKシャンクストレートコレット(ドリル用)

      スリムコレット(SKコレット)

      スリムコレット(SKコレット)

        TRUSCO ERコレット

        TRUSCO ERコレット

          K-MT テーパコレット

          K-MT テーパコレット

            ストレートコレット SCシリーズ

            ストレートコレット SCシリーズ

              エンドミル専用ニューベビーEコレット(メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用)

              エンドミル専用ニューベビーEコレット(メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用)

                MC ストレ-トコレット

                MC ストレ-トコレット

                  VCKコレット

                  VCKコレット

                    ミーリングチャック用ストレートコレット

                    ミーリングチャック用ストレートコレット

                      MRC コレット

                      MRC コレット

                        MC-MT テ-パスリ-ブ

                        MC-MT テ-パスリ-ブ

                          メーカー VERTEX 日研工作所 日研工作所 トラスコ中山 日研工作所 聖和精機 大昭和精機 マンヨーツール 日研工作所 WINWELL JAPAN マンヨーツール マンヨーツール
                          通常価格 4,074円 6,293円 4,125円 4,416円 3,748円 3,965円 5,811円 4,100円 6,305円 4,509円 5,407円 7,907円
                          通常出荷日 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目   8日目   5日目   5日目~  
                          材質 S45C - - - - - - - - - - -
                          硬度(HRC) 50~55 - - - - - - - - - - -
                          精度 0.005mm - - - - - - - - - - -

                          モールステーパコレットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          VI-13
                          VI-133
                          VI-134
                          VI-135
                          VI-136
                          VI-137
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          全長
                          (mm)
                          外径
                          (mm)
                          重量
                          (g)
                          MT No. 寸法 c
                          (mm)

                          -

                          ( - )
                          1個 -

                          -

                          -----

                          4,100円

                          ( 4,510円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          60φ33300MT1φ25

                          4,200円

                          ( 4,620円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          70φ33200MT2φ25

                          4,200円

                          ( 4,620円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          90φ33200MT3φ25

                          4,777円

                          ( 5,255円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          60φ37400MT1φ32

                          4,777円

                          ( 5,255円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          70φ37400MT2φ32

                          テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました