(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールセッティングスタンド 縦型・横型兼用 VTDシリーズ

ツールセッティングスタンド 縦型・横型兼用 VTDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
57,071円
税込単価
62,778円

【特長】・刃物やボルトの取り付け、取り外しに最適です。全長L(mm):305幅...

詳細情報を確認する

  • 全長L(mm):
    305
  • 幅(mm):
    238
  • 高さ(mm):
    187
  • 質量(g):
    24000

(i)ご注意

  • セッティングスタンド本体には、取付ボルトは付属していませんので、作業台などに確実にボルト止めの上、ご使用ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ツーリング用品種類
単品/パック/セット
適用テーパNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VTD-3

ツーリング用治具
単品
縦型:BT50 横型:BT50×1、BT40×1

1個

57,071( 62,778円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃物やボルトの取り付け、取り外しに最適です。
全長L(mm):305
幅(mm):238
高さ(mm):187
質量(g):24000

(i)ご注意

  • セッティングスタンド本体には、取付ボルトは付属していませんので、作業台などに確実にボルト止めの上、ご使用ください。

VTD-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツールセッティングスタンド 縦型・横型兼用 VTDシリーズの型番VTD-3のページです。
型番VTD-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールセッティングスタンド 縦型・横型兼用 VTDシリーズ

ツールセッティングスタンド 縦型・横型兼用 VTDシリーズ

    ツールセッティングスタンド 縦型・横型兼用 VTGシリーズ

    ツールセッティングスタンド 縦型・横型兼用 VTGシリーズ

      ツーリングメイト

      ツーリングメイト

        スパナ EYツーリング用

        スパナ EYツーリング用

          プルボルト BTシリーズ ヤマザキマザック向け

          プルボルト BTシリーズ ヤマザキマザック向け

            大昭和精機 コレットドライバ

            大昭和精機 コレットドライバ

              サークルレンチ

              サークルレンチ

                メガレンチ/メガトルクレンチ

                メガレンチ/メガトルクレンチ

                  チャックレンチ(コレットチャック用) FPシリーズ

                  チャックレンチ(コレットチャック用) FPシリーズ

                    チャックレンチ(マイクロンチャック)

                    チャックレンチ(マイクロンチャック)

                      サイドロックホルダー(直付型) NT50

                      サイドロックホルダー(直付型) NT50

                        フック式FKスパナ

                        フック式FKスパナ

                          フランジ・ボルトナットセット

                          フランジ・ボルトナットセット

                            メーカー VERTEX VERTEX 大昭和精機 ユキワ精工 VERTEX 大昭和精機 WINWELL JAPAN 大昭和精機 聖和精機 聖和精機 田倉工具製作所 大昭和精機 VERTEX
                            通常価格 57,071円 27,115円 25,280円 1,540円 3,761円 1,700円 6,325円 7,898円 1,800円 2,500円 30,722円 1,850円 17,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目   8日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            全長L(mm) 305 205 - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 238 99 - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 187 127 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 24000 - - - - - - - - - - - -

                            ツールセッティングスタンド 縦型・横型兼用 VTDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました