(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FLT-104-S
フランジ・ボルトナットセット VRT カコウジグ

フランジ・ボルトナットセット FLT-104-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,600円
税込単価
21,560円

【特長】・傾斜式ロータリテーブル用のフランジ、ボルトナットセットです。【仕様】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • フランジにはボルト・Tナットが付属していますが、テーブルとの組み合わせによっては別途テーブルのT溝幅に応じたボルト・Tナットが必要となります。

型番

FLT-104-S 解除

Loading...

FLT-104-S の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ツーリング用品種類
単品/パック/セット
外径(mm)
高さ(mm)
内径(mm)
適合チャック(インチ)
ボルト(ネジ径×長さ)
Tナット(ネジ径×T溝部幅)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FLT-104-S

コレットチャック用ナット
単品
113
20
80
4
M8×20
M8×10

1個

19,600( 21,560円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傾斜式ロータリテーブル用のフランジ、ボルトナットセットです。
【仕様】
・スクロールチャック取付用。

(i)ご注意

  • フランジにはボルト・Tナットが付属していますが、テーブルとの組み合わせによっては別途テーブルのT溝幅に応じたボルト・Tナットが必要となります。

FLT-104-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フランジ・ボルトナットセットの型番FLT-104-Sのページです。
型番FLT-104-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フランジ・ボルトナットセット

フランジ・ボルトナットセット

    フランジセンタ

    フランジセンタ

      ロータリーテーブル フランジ・ボルト・ナットセット

      ロータリーテーブル フランジ・ボルト・ナットセット

        チャックフランジ

        チャックフランジ

          ロータリーテーブル T型ボルト

          ロータリーテーブル T型ボルト

            コンビグリップ

            コンビグリップ

              スリムチャック用Jタイプキャップ

              スリムチャック用Jタイプキャップ

                コレットアダプタ

                コレットアダプタ

                  割出プレートセット

                  割出プレートセット

                    メガEナット

                    メガEナット

                      メガナット

                      メガナット

                        クーラントダクト

                        クーラントダクト

                          NAナット・高速用ナット

                          NAナット・高速用ナット

                            メーカー VERTEX ユキワ精工 トラスコ中山 ユキワ精工 トラスコ中山 大昭和精機 日研工作所 ユキワ精工 VERTEX 大昭和精機 大昭和精機 ユキワ精工 アルプスツール
                            通常価格 17,000円 30,335円 21,062円 7,989円 3,191円 25,520円 1,623円 22,860円 29,483円 6,565円 6,565円 6,270円 7,106円
                            通常出荷日 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  

                            フランジ・ボルトナットセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FLT-0-S
                            FLT-1-S
                            FLT-110-S
                            FLT-3-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ツーリング用品種類 単品/パック/セット 外径
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            適合チャック
                            (インチ)
                            ボルト(ネジ径×長さ) Tナット(ネジ径×T溝部幅)

                            17,000円

                            ( 18,700円 )
                            1個 -

                            4日目

                            コレットチャック用ナット単品138201005M8×20M8×10

                            17,850円

                            ( 19,635円 )
                            1個 -

                            4日目

                            コレットチャック用ナット単品170211306M10×25M10×14

                            71,318円

                            ( 78,450円 )
                            1個 -

                            4日目

                            コレットチャック用ナット単品2782623010M12×30M12×16

                            25,942円

                            ( 28,536円 )
                            1個 -

                            4日目

                            コレットチャック用ナット単品210241608M10×30M10×16

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました