(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VTW-30R-WIPER
スピンドルテーパワイパ(交換式)5組入り VRTカンレンビヒン

スピンドルテーパワイパ(交換式)5組入り VTW-30R-WIPER

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,484円
税込単価
6,032円

【特長】・工作機械主軸の内面をクリーニングできます。・ワイパ交換式でエコロジ-...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    交換用ワイパ

型番

VTW-30R-WIPER 解除

Loading...

VTW-30R-WIPER の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番詳細タイプ補足事項
VTW-30R-WIPER交換用ワイパVTW-30R
VTW-50R-WIPER交換用ワイパVTW-50R

型番リスト

型番
補足事項
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VTW-30R-WIPER

VTW-30R

1個

5,484( 6,032円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械主軸の内面をクリーニングできます。
・ワイパ交換式でエコロジ-です。

VTW-30R-WIPERで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スピンドルテーパワイパ(交換式)5組入りの型番VTW-30R-WIPERのページです。
型番VTW-30R-WIPERに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スピンドルテーパワイパ(交換式)5組入り

スピンドルテーパワイパ(交換式)5組入り

    αワイパクリーナ

    αワイパクリーナ

      グリース(50g入り) CKボーリングシステム

      グリース(50g入り) CKボーリングシステム

        3LOCKモジュラータイプベースホルダ MBT40

        3LOCKモジュラータイプベースホルダ MBT40

          ロングドリルソケット

          ロングドリルソケット

            MNスリーブ MT4

            MNスリーブ MT4

              ターレットスリーブ 焼入研磨品 MT1

              ターレットスリーブ 焼入研磨品 MT1

                ドリルスリーブ 焼入研磨品

                ドリルスリーブ 焼入研磨品

                  Tスロットクリーン

                  Tスロットクリーン

                    ベビーパーフェクトシール

                    ベビーパーフェクトシール

                      SEC-カートリッジユニット CE型

                      SEC-カートリッジユニット CE型

                        SEC-カートリッジユニット BU型

                        SEC-カートリッジユニット BU型

                          メガEパーフェクトシール

                          メガEパーフェクトシール

                            メーカー VERTEX 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 田倉工具製作所 田倉工具製作所 田倉工具製作所 田倉工具製作所 大昭和精機 大昭和精機 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 大昭和精機
                            通常価格 5,484円 1,170円 3,021円 23,014円 13,103円 14,743円 7,488円 3,837円 3,705円 7,969円 12,917円 11,713円 8,658円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   5日目  
                            詳細タイプ 交換用ワイパ - - - - - - - - - - - -

                            スピンドルテーパワイパ(交換式)5組入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VTW-50R-WIPER
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            補足事項

                            6,597円

                            ( 7,257円 )
                            1個 -

                            4日目

                            VTW-50R

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました