(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VERTEX ドリルドリフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

VERTEX ドリルドリフト

通常単価(税別)
8,067円
税込単価
8,874円

【仕様】・ドリルスリーブやドリルソケットからドリルを抜き取るときに使用します。

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VHD-1

1個

8,067( 8,874円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ドリルスリーブやドリルソケットからドリルを抜き取るときに使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VERTEX ドリルドリフトの型番VHD-1のページです。
型番VHD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VERTEX ドリルドリフト

VERTEX ドリルドリフト

    “ドリルドリフト”

    “ドリルドリフト”

      サークルレンチ

      サークルレンチ

        大昭和精機 コレットドライバ

        大昭和精機 コレットドライバ

          割出プレートセット

          割出プレートセット

            QCH用レンチ

            QCH用レンチ

              ドリルソケット【モーテルステーパ用】

              ドリルソケット【モーテルステーパ用】

                プルボルト BTシリーズ ヤマザキマザック向け

                プルボルト BTシリーズ ヤマザキマザック向け

                  センタースルークーラントナット(単品)

                  センタースルークーラントナット(単品)

                    ドリルスリーブ【モーテルステーパ用】

                    ドリルスリーブ【モーテルステーパ用】

                      フランジ・ボルトナットセット

                      フランジ・ボルトナットセット

                        BSスリーブ 焼入研磨品

                        BSスリーブ 焼入研磨品

                          チャックレンチ(コレットチャック用) FPシリーズ

                          チャックレンチ(コレットチャック用) FPシリーズ

                            メーカー VERTEX トラスコ中山 WINWELL JAPAN 大昭和精機 VERTEX マンヨーツール トラスコ中山 VERTEX マンヨーツール トラスコ中山 VERTEX 田倉工具製作所 聖和精機
                            通常価格 8,067円 1,000円 6,325円 1,700円 29,483円 2,200円 12,132円 3,761円 12,812円 4,050円 17,000円 6,351円 1,800円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   3日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目   4日目   3日目   3日目  
                            ツーリング用品種類 ツーリング保守部品・用品 ツーリング保守部品・用品 レンチ レンチ - - - プルボルト - - - - -
                            単品/パック/セット 単品 単品 単品 単品 - - - 単品 - - - - -
                            全長L(mm) 375 - - - - - - - - - - - -
                            材質 S45C(焼入) - - - - - - SNC415 - - - - -
                            MT No. MT#2、3、4、5 - - - - - - - - - - - -

                            VERTEX ドリルドリフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました