(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BT-501
プルボルト BTシリーズ VRTカンレンビヒン

プルボルト BTシリーズ BT-501

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,085円
税込単価
2,294円

【仕様】・MAS型のプルボルトです。材質:SNCM220硬度(HRC):54±...

詳細情報を確認する

  • ツーリング用品種類:
    プルボルト
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 材質:
    SNCM220
  • 硬度(HRC):
    54±2

Loading...

BT-501 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
d1(mm)
d2(mm)
全長L(mm)
外径(mm)
ネジサイズ
規格
角度 a°(°)
寸法 L1(mm)
寸法 L2(mm)
寸法 d3(mm)
寸法 d4(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT-501

11
7
43
16.5
M12
BT30 MAS-Ⅰ型
45
23
18
12.5
-

1個

2,085( 2,294円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・MAS型のプルボルトです。
材質:SNCM220
硬度(HRC):54±2

BT-501で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プルボルト BTシリーズの型番BT-501のページです。
型番BT-501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プルボルト BTシリーズ

プルボルト BTシリーズ

    プルボルト BTシリーズ ヤマザキマザック向け

    プルボルト BTシリーズ ヤマザキマザック向け

      プルボルト BTシリーズ 三井精機向け

      プルボルト BTシリーズ 三井精機向け

        HSKメジャードリームモジュラータイプベースホルダ HSK-A

        HSKメジャードリームモジュラータイプベースホルダ HSK-A

          SEC-カートリッジユニット CE型

          SEC-カートリッジユニット CE型

            SEC-カートリッジユニット PN型

            SEC-カートリッジユニット PN型

              チップクランプボルト(バランスカットボーリングユニット用)

              チップクランプボルト(バランスカットボーリングユニット用)

                SEC-カートリッジユニット SP/CE型

                SEC-カートリッジユニット SP/CE型

                  プルスタッド PSシリーズ

                  プルスタッド PSシリーズ

                    ツールクランパ

                    ツールクランパ

                      ツールセッティングスタンド 縦型・横型兼用 VTGシリーズ

                      ツールセッティングスタンド 縦型・横型兼用 VTGシリーズ

                        SEC-カートリッジユニット BU型

                        SEC-カートリッジユニット BU型

                          FKスパナ

                          FKスパナ

                            メーカー VERTEX VERTEX VERTEX 日研工作所 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 日研工作所 住友電工ハードメタル 日研工作所 日研工作所 VERTEX 住友電工ハードメタル アルプスツール
                            通常価格 2,085円 3,761円 3,200円 44,647円 12,917円 11,842円 280円 11,842円 2,967円 13,938円 27,115円 11,713円 1,332円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目   1日目   1日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ツーリング用品種類 プルボルト プルボルト - - - - - - - - ツーリング用治具 - -
                            単品/パック/セット 単品 単品 - - - - - - - - 単品 - -
                            材質 SNCM220 SNC415 SNC415 - - - - - - - - - -
                            硬度(HRC) 54±2 52±2 52±2 - - - - - - - - - -

                            プルボルト BTシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            マシニングセンタで使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/21
                            マシニングセンタのツールに、このプルボルト(BT-501)を使用しています。ホルダーがVERTEX製だったので、同じメーカーのプルボルトを購入しました。何十回と使用していますが、キズもなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BT-50
                            BT-502
                            BT-503
                            BT-504
                            BT-505
                            BT-506
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            d1
                            (mm)
                            d2
                            (mm)
                            全長L
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            ネジサイズ 規格 角度 a°
                            (°)
                            寸法 L1
                            (mm)
                            寸法 L2
                            (mm)
                            寸法 d3
                            (mm)
                            寸法 d4
                            (mm)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----------

                            2,085円

                            ( 2,294円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1174316.5M12BT30 MAS-Ⅱ型60231812.5-

                            2,085円

                            ( 2,294円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            15106023M16BT40 MAS-Ⅰ型45352817-

                            2,085円

                            ( 2,294円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            15106023M16BT40 MAS-Ⅱ型60352817-

                            2,382円

                            ( 2,620円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            23178538M24BT50 MAS-Ⅰ型45453525-

                            2,382円

                            ( 2,620円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            23178538M24BT50 MAS-Ⅱ型60453525-

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました