(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VTL-BT50
ツールセッティングスタンド VRTカンレンビヒン

ツールセッティングスタンド VTL-BT50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,953円
税込単価
42,848円

【特長】・0~180°で作業のし易い任意の角度に無段階に調整でき、プルボルト、...

詳細情報を確認する

  • ツーリング用品種類:
    ツーリング用治具
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 詳細タイプ:
    ユニバーサル
  • ボルトスロット(mm):
    15

(i)ご注意

  • セッティングスタンド本体には、取付ボルトは付属していませんので、作業台などに確実にボルト止めの上、ご使用ください。

型番

VTL-BT50 解除

Loading...

VTL-BT50 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
寸法 A(mm)
寸法 B(mm)
高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VTL-BT50

149
121
189
9800

1個

38,953( 42,848円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0~180°で作業のし易い任意の角度に無段階に調整でき、プルボルト、刃物の取り付け、取り外しに最適です。

(i)ご注意

  • セッティングスタンド本体には、取付ボルトは付属していませんので、作業台などに確実にボルト止めの上、ご使用ください。

VTL-BT50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ツールセッティングスタンドの型番VTL-BT50のページです。
型番VTL-BT50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールセッティングスタンド

ツールセッティングスタンド

    ク-ラントシ-ルパット付バックアップスクリュ-

    ク-ラントシ-ルパット付バックアップスクリュ-

      HSKホルダ用マニュアルロッキングシステムYHL-C

      HSKホルダ用マニュアルロッキングシステムYHL-C

        コレットエジェクタ(ニューベビーコレット用)

        コレットエジェクタ(ニューベビーコレット用)

          プルレンチ 先端熱処理

          プルレンチ 先端熱処理

            デバイダー

            デバイダー

              バックアップスクリュー

              バックアップスクリュー

                ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)

                ニューベビーレンチ(ニューベビーチャック用)

                  ニューストロング ドリルドリフト

                  ニューストロング ドリルドリフト

                    フランジホルダ付クランプセット

                    フランジホルダ付クランプセット

                      メガレンチ (メガチャックシリーズ用)

                      メガレンチ (メガチャックシリーズ用)

                        ボーリングヘッド BHK

                        ボーリングヘッド BHK

                          大昭和精機 コレットドライバ

                          大昭和精機 コレットドライバ

                            メーカー VERTEX マンヨーツール ユキワ精工 大昭和精機 マンヨーツール ニューストロング マンヨーツール 大昭和精機 ニューストロング ユキワ精工 大昭和精機 WINWELL JAPAN 大昭和精機
                            通常価格 33,518円 3,300円 158,400円 1,297円 7,621円 783,457円 2,000円 1,521円 15,395円 129,600円 23,899円 85,000円 1,700円
                            通常出荷日 4日目   5日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   8日目   3日目  
                            ツーリング用品種類 ツーリング用治具 - ロッキング用パーツ ツーリング保守部品・用品 - ツーリング用治具 - レンチ ツーリング保守部品・用品 ツーリング保守部品・用品 レンチ - レンチ
                            単品/パック/セット 単品 - - 単品 - 単品 - 単品 単品 単品 単品 - 単品
                            詳細タイプ ユニバーサル - - - - - - - - - - - -
                            ボルトスロット(mm) 15 - - - - - - - - - - - -

                            ツールセッティングスタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VTL-BT30
                            VTL-BT40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法 A
                            (mm)
                            寸法 B
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            33,518円

                            ( 36,870円 )
                            1個 -

                            4日目

                            116911264200

                            36,236円

                            ( 39,860円 )
                            1個 -

                            4日目

                            117911364300

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました