(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DP-1
割出プレートセット VRT カコウジグ

割出プレートセット DP-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,483円
税込単価
32,431円

【特長】・ロータリテーブルに取り付ければ割り出し作業ができます。【仕様】・割出...

詳細情報を確認する

Loading...

DP-1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番プレート穴数
DP-1A、B、CプレートA:15、16、17、18、19、20 プレートB:21、23、27、29、31、33 プレートC:37、39、41、43、47、49
DP-2A、BプレートA:26、28、30、32、34、37、38、39、41、43、44、46、47、49、51、53、57、59 プレートB:61、63、67、69、71、73、77、79、81、83、87、89、91、93、97、99

型番リスト

型番
プレート
穴数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-1

A、B、C
プレートA:15、16、17、18、19、20 プレートB:21、23、27、29、31、33 プレートC:37、39、41、43、47、49

1個

29,483( 32,431円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロータリテーブルに取り付ければ割り出し作業ができます。
【仕様】
・割出プレート、クランクハンドル、ネジ3個、セクター&Uワッシャが含まれています。

DP-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

割出プレートセットの型番DP-1のページです。
型番DP-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

割出プレートセット

割出プレートセット

    センタースルークーラントナット(単品)

    センタースルークーラントナット(単品)

      VERTEX ドリルドリフト

      VERTEX ドリルドリフト

        “ドリルドリフト”

        “ドリルドリフト”

          大昭和精機 コレットドライバ

          大昭和精機 コレットドライバ

            チャックレンチ(マイクロンチャック)

            チャックレンチ(マイクロンチャック)

              フランジ・ボルトナットセット

              フランジ・ボルトナットセット

                ニューベビーナット(ニューベビーチャック用)

                ニューベビーナット(ニューベビーチャック用)

                  CMA用ナット

                  CMA用ナット

                    ツーリングメイト

                    ツーリングメイト

                      チャックレンチ(コレットチャック用) FPシリーズ

                      チャックレンチ(コレットチャック用) FPシリーズ

                        A 型 ツバなし固定ブシュ

                        A 型 ツバなし固定ブシュ

                          フック式FKスパナ

                          フック式FKスパナ

                            メーカー VERTEX マンヨーツール VERTEX トラスコ中山 大昭和精機 聖和精機 VERTEX 大昭和精機 WINWELL JAPAN 大昭和精機 聖和精機 NTツール 大昭和精機
                            通常価格 29,483円 12,812円 8,067円 1,000円 1,700円 2,500円 17,000円 6,825円 7,500円 25,280円 1,800円 1,363円 1,850円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            割出プレートセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DP-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            プレート 穴数

                            31,624円

                            ( 34,786円 )
                            1個 -

                            4日目

                            A、BプレートA:26、28、30、32、34、37、38、39、41、43、44、46、47、49、51、53、57、59 プレートB:61、63、67、69、71、73、77、79、81、83、87、89、91、93、97、99

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました