(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッチポイントセンサ VPSシリーズ ロング・ショート2本セット

タッチポイントセンサ VPSシリーズ ロング・ショート2本セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
12,683円 ~ 15,895円
税込価格
13,951円 ~ 17,485円

【特長】・基準位置決めに最適です。重量(g):260全長L(mm):ロング:1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    測定器本体
  • 重量(g):
    260
  • 全長L(mm):
    ロング:145、ショート:78
  • 精度:
    ±0.003mm
  • 適正回転速度(min^-1):
    600~1000

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体:鉄、先端:鉄

1個

12,683( 13,951円 )

4日目

本体:鉄、先端:ジルコニア

1個

15,895( 17,485円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基準位置決めに最適です。
重量(g):260
全長L(mm):ロング:145、ショート:78
精度:±0.003mm
適正回転速度(min^-1):600~1000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッチポイントセンサ VPSシリーズ ロング・ショート2本セット

タッチポイントセンサ VPSシリーズ ロング・ショート2本セット

    タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

    タッチポイントセンサ(通電式) VPS-○B

      ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

      ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

        タッチポイントセンサ(通電式) VPSシリーズ

        タッチポイントセンサ(通電式) VPSシリーズ

          タッチポイントセンサ VPSシリーズ

          タッチポイントセンサ VPSシリーズ

            ポイントマスタープロ

            ポイントマスタープロ

              セラミック芯出しバー

              セラミック芯出しバー

                芯出しバー Y20-10・Y32-10

                芯出しバー Y20-10・Y32-10

                  基準位置検出バー マジックセンター交換用ばね

                  基準位置検出バー マジックセンター交換用ばね

                    スタイラスセンタ

                    スタイラスセンタ

                      ポイントマスター(PMCシリーズ・BT/BBTシャンクタイプ)

                      ポイントマスター(PMCシリーズ・BT/BBTシャンクタイプ)

                        マシニングセンタ用タッチポイント

                        マシニングセンタ用タッチポイント

                          基準位置検出バー マジックセンター

                          基準位置検出バー マジックセンター

                            メーカー VERTEX VERTEX 大昭和精機 VERTEX VERTEX 大昭和精機 フジツール 日研工作所 カサハラ 新潟精機(SK) 大昭和精機 日研工作所 カサハラ
                            通常価格 12,683円 15,404円 41,284円 12,836円 4,987円 102,493円 13,386円 4,045円 1,720円 7,865円 61,925円 67,268円 7,200円
                            通常出荷日 4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 測定器本体 - 測定器本体 - 測定器本体 測定器本体 - - - - 測定器本体 - -
                            重量(g) 260 - - - - - - - - - - - -
                            全長L(mm) ロング:145、ショート:78 158 - 157 - - - - - - - - -
                            精度 ±0.003mm - - ±0.005mm - - - - - - - - -
                            適正回転速度(min^-1) 600~1000 - - - 450~600 - - - - - - - -

                            タッチポイントセンサ VPSシリーズ ロング・ショート2本セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            加工物基準位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました