(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VMH-63
マグネットメタルノズルホルダ VRTクーラントライナー

マグネットメタルノズルホルダ VMH-63

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,977円
税込単価
9,875円

【特長】・工作機械への切削油供給ホースの先端のノズルの保持に最適です。【仕様】...

詳細情報を確認する

  • ノズルユニット・噴射部長さ(mm):
    330
  • 装置取付方法:
    マグネットベース
  • マグネットベース吸着力:
    800N(約81.6kgf)
  • マグネットベース吸着力(kgf):
    735N(75kgf)
  • 使用限度空気圧:
    3.0kgf/cm2
  • ベースサイズ(mm):
    50×60×55
  • 寸法 D(mm):
    58

(i)ご注意

  • 腐食性流体に使用不可。

Loading...

VMH-63 の仕様・寸法情報

商品情報


型番リスト

型番
軸数
重量(kg)
流出口数(本)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VMH-63

1
1.6
1

1個

8,977( 9,875円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械への切削油供給ホースの先端のノズルの保持に最適です。
【仕様】
・適合流体:液体(切削液、冷却液)
・接続口径:G1/4

(i)ご注意

  • 腐食性流体に使用不可。

VMH-63で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネットメタルノズルホルダの型番VMH-63のページです。
型番VMH-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットメタルノズルホルダ

マグネットメタルノズルホルダ

    マグネットノズルホルダ

    マグネットノズルホルダ

      クーラントライナー(フレアノズル)

      クーラントライナー(フレアノズル)

        コネクタ クーラントシステム 3/8タイプ

        コネクタ クーラントシステム 3/8タイプ

          アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/2タイプ

          アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/2タイプ

            高圧クーラント用クールアーム・ダブルフレキ

            高圧クーラント用クールアーム・ダブルフレキ

              クーラントシステム 3/4タイプ

              クーラントシステム 3/4タイプ

                高圧クーラント対応ホルダ JCT 部品

                高圧クーラント対応ホルダ JCT 部品

                  アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプ

                  アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプ

                    クーラントライナー 丸ノズル

                    クーラントライナー 丸ノズル

                      NOGA 高圧用クールアーム

                      NOGA 高圧用クールアーム

                        HEB製クーラントホース(M10×1、M8×1、G1/8接続用)

                        HEB製クーラントホース(M10×1、M8×1、G1/8接続用)

                          “クーラントライナー”(1/4用スイベルノズル)

                          “クーラントライナー”(1/4用スイベルノズル)

                            メーカー VERTEX VERTEX トラスコ中山 VERTEX VERTEX ノガ・ウォーターズ VERTEX 京セラ VERTEX トラスコ中山 ノガ・ウォーターズ 日本特殊陶業 トラスコ中山
                            通常価格 8,977円 26,271円 829円 931円 1,047円 30,531円 2,739円 290円 1,106円 540円 25,400円 20,400円 1,780円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   3日目   4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ノズルユニット・噴射部長さ(mm) 330 330 - - - - - - - - - - -
                            装置取付方法 マグネットベース - - - - - - - - - - - -
                            マグネットベース吸着力 800N(約81.6kgf) 800N(約81.6kgf) - - - - - - - - - - -
                            マグネットベース吸着力(kgf) 735N(75kgf) 735N(75kgf) - - - - - - - - - - -
                            使用限度空気圧 3.0kgf/cm2 2.0~3.0kgf/cm2 - - - - - - - - - - -

                            マグネットメタルノズルホルダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VMH-64
                            VMH-65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            軸数 重量
                            (kg)
                            流出口数
                            (本)

                            11,530円

                            ( 12,683円 )
                            1個 -

                            4日目

                            222

                            14,083円

                            ( 15,491円 )
                            1個 -

                            4日目

                            32.23

                            クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました