(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットノズルホルダ

マグネットノズルホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,271円
税込単価
28,898円

【特長】・工作機械への切削油供給ホースの先端のノズルの保持に最適です。

詳細情報を確認する

  • ノズルユニット・噴射部長さ(mm):
    330
  • マグネットベース吸着力:
    800N(約81.6kgf)
  • マグネットベース吸着力(kgf):
    735N(75kgf)
  • 最大使用液圧力:
    1.2~1.8kgf/cm2
  • ホース接続部:
    G1/4
  • 使用限度空気圧:
    2.0~3.0kgf/cm2
  • ベースサイズ(mm):
    50×60×55

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報


型番リスト

型番
重量(kg)
流出口数(本)
寸法 D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VMH-62

1.5
3
32

1個

26,271( 28,898円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作機械への切削油供給ホースの先端のノズルの保持に最適です。

VMH-62で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネットノズルホルダの型番VMH-62のページです。
型番VMH-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットノズルホルダ

マグネットノズルホルダ

    アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプ

    アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプ

      アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/2タイプ

      アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/2タイプ

        マグネットメタルノズルホルダ

        マグネットメタルノズルホルダ

          ロックライン ホース

          ロックライン ホース

            ポイント フィット ノズル

            ポイント フィット ノズル

              クーラントライナー(ホース・1.5m)

              クーラントライナー(ホース・1.5m)

                クーラントライナー(ホースキット)

                クーラントライナー(ホースキット)

                  ロックライン 標準セット

                  ロックライン 標準セット

                    コネクタ クーラントシステム 3/8タイプ

                    コネクタ クーラントシステム 3/8タイプ

                      ロックライン ロングホース

                      ロックライン ロングホース

                        クーラントライナー(ロングホース・95mm・75mm)

                        クーラントライナー(ロングホース・95mm・75mm)

                          クーラントシステム 3/4タイプ

                          クーラントシステム 3/4タイプ

                            メーカー VERTEX VERTEX VERTEX VERTEX MSTコーポレーション 日機 トラスコ中山 トラスコ中山 MSTコーポレーション VERTEX MSTコーポレーション トラスコ中山 VERTEX
                            通常価格 26,271円 1,106円 1,047円 8,977円 1,754円 3,077円 9,216円 3,382円 2,043円 931円 1,779円 1,720円 2,739円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目   4日目  
                            ノズルユニット・噴射部長さ(mm) 330 - - 330 - - - - - - - - -
                            マグネットベース吸着力 800N(約81.6kgf) - - 800N(約81.6kgf) - - - - - - - - -
                            マグネットベース吸着力(kgf) 735N(75kgf) - - 735N(75kgf) - - - - - - - - -
                            最大使用液圧力 1.2~1.8kgf/cm2 - - - - - - - - - - - -
                            ホース接続部 G1/4 - - - - - - - - - - - -

                            マグネットノズルホルダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クーラントシステム・噴射装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました