(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプ

アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,106円 ~ 1,280円
税込価格
1,217円 ~ 1,408円

【特長】・操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水用ホースです【仕様】...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    アダプタ・フィッティング
  • 材質:
    ポリアセタール
  • 使用限度空気圧:
    0.29MPa
  • 使用限度液体圧:
    0.20MPa
  • 流量(ℓ/min):
    15
  • 融点(℃):
    165
  • 使用限界温度(℃):
    65

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
  • 画像は代表画像になります。各商品の仕様についてはページ下の商品情報にてご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報


型番リスト

型番
ノズル形式
全長L(mm)
詳細タイプ
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
T型
33.8
1/4T型フィッティング
32.4

1個

1,280( 1,408円 )

4日目

Y型
27.1
1/4Y型フィッティング
26.5

1個

1,106( 1,217円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水用ホースです
【仕様】
《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
  • 画像は代表画像になります。各商品の仕様についてはページ下の商品情報にてご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプ

アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプ

    アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/2タイプ

    アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/2タイプ

      クーラントライナー(ロングホース・95mm・75mm)

      クーラントライナー(ロングホース・95mm・75mm)

        ロックライン ホース

        ロックライン ホース

          クーラントライナー(ホース・1.5m)

          クーラントライナー(ホース・1.5m)

            ロックライン プライヤー

            ロックライン プライヤー

              マグネットメタルノズルホルダ

              マグネットメタルノズルホルダ

                NOGA 高圧用クールアーム

                NOGA 高圧用クールアーム

                  ロックライン ロングホース

                  ロックライン ロングホース

                    クーラントライナー(ホースキット)

                    クーラントライナー(ホースキット)

                      ロックライン 標準セット

                      ロックライン 標準セット

                        ジョイントプライヤー(クーラントライナー用)

                        ジョイントプライヤー(クーラントライナー用)

                          ロックライン チーズブラケット

                          ロックライン チーズブラケット

                            メーカー VERTEX VERTEX トラスコ中山 MSTコーポレーション トラスコ中山 MSTコーポレーション VERTEX ノガ・ウォーターズ MSTコーポレーション トラスコ中山 MSTコーポレーション トラスコ中山 MSTコーポレーション
                            通常価格 1,106円 1,047円 1,720円 1,754円 9,216円 4,651円 8,977円 25,400円 1,779円 3,382円 2,043円 8,349円 1,137円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目  
                            ノズルタイプ アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリアセタール ポリアセタール - - - - - - - - - - -
                            使用限度空気圧 0.29MPa 0.20MPa - - - - - - - - - - -
                            使用限度液体圧 0.20MPa 0.14MPa - - - - - - - - - - -
                            流量(ℓ/min) 15 28 - - - - - - - - - - -

                            アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金属切削加工機のクーラントに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/17
                            金属切削をする加工機で使用。経年劣化で交換する為購入。
                            ちょうど良い長さで使用感は問題ない。
                            注文から納入まで早く助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました