(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:83035
コネクタ クーラントシステム 3/8タイプ VRTクーラントライナー

コネクタ クーラントシステム 3/8タイプ 83035

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円

【特長】・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです【仕様】...

詳細情報を確認する

  • ノズルタイプ:
    コネクタ
  • ノズル形式:
    オネジ式
  • 材質:
    ポリアセタール
  • 使用限度空気圧:
    0.20MPa
  • 使用限度液体圧:
    0.14MPa
  • 流量(ℓ/min):
    28
  • 融点(℃):
    165
  • 使用限界温度(℃):
    65

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。

Loading...

83035 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
全長L(mm)
外径(mm)
ネジサイズ
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

83035

32
18.8
PT3/8
3/8コネクタPT3/8

4個

1,060( 1,166円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです
【仕様】
《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

(i)ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。

83035で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コネクタ クーラントシステム 3/8タイプの型番83035のページです。
型番83035に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクタ クーラントシステム 3/8タイプ

コネクタ クーラントシステム 3/8タイプ

    クーラントシステム 3/4タイプ

    クーラントシステム 3/4タイプ

      クーラントライナー(ホースキット)

      クーラントライナー(ホースキット)

        ロックライン ロングホース

        ロックライン ロングホース

          アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプ

          アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプ

            アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/2タイプ

            アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/2タイプ

              “クーラントライナー”セット(マニフォルドシステム)

              “クーラントライナー”セット(マニフォルドシステム)

                クーラントライナー(マニフォルドブラケット)

                クーラントライナー(マニフォルドブラケット)

                  ロックライン コネクタ

                  ロックライン コネクタ

                    ロックライン チーズブラケット

                    ロックライン チーズブラケット

                      クーラントライナー(コネクタ) CL-C・P-CL-2C

                      クーラントライナー(コネクタ) CL-C・P-CL-2C

                        ロックライン プライヤー

                        ロックライン プライヤー

                          ロックライン 標準セット

                          ロックライン 標準セット

                            メーカー VERTEX VERTEX トラスコ中山 MSTコーポレーション VERTEX VERTEX トラスコ中山 トラスコ中山 MSTコーポレーション MSTコーポレーション トラスコ中山 MSTコーポレーション MSTコーポレーション
                            通常価格 931円 2,739円 3,382円 1,779円 1,106円 1,047円 4,025円 1,571円 727円 1,137円 540円 4,651円 2,043円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   3日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ノズルタイプ コネクタ アダプタ・フィッティング - - アダプタ・フィッティング アダプタ・フィッティング - - - - - - -
                            ノズル形式 オネジ式 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリアセタール ポリアセタール - - ポリアセタール ポリアセタール - - - - - - -
                            使用限度空気圧 0.20MPa 0.20MPa - - 0.29MPa 0.20MPa - - - - - - -
                            使用限度液体圧 0.14MPa 0.14MPa - - 0.20MPa 0.14MPa - - - - - - -

                            コネクタ クーラントシステム 3/8タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            83026
                            83036
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長L
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            ネジサイズ 詳細タイプ

                            931円

                            ( 1,024円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            32.119PT1/43/8コネクタPT1/4

                            931円

                            ( 1,024円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3320.8PT1/23/8コネクタPT1/2

                            クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました