(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:V-551
ERストレートコレットチャック VRTコレットホルダ

ERストレートコレットチャック V-551

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,824円
税込単価
16,306円

【特長】・細かな作業に適したスリムタイプです。・ERストレートコレットチャック

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ナットは標準付属、スパナは別売です。

Loading...

V-551 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
適用コレット
重量(g)
使用スパナ
引きねじサイズ
付属品
外径(mm)
シャンクサイズ
寸法 L(mm)
寸法 L1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V-551

ER11
100
V-822
M6
V-810C
16
ST16
22
50

1個

14,824( 16,306円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かな作業に適したスリムタイプです。
・ERストレートコレットチャック

(i)ご注意

  • ナットは標準付属、スパナは別売です。

カタログ

 

V-551で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ERストレートコレットチャックの型番V-551のページです。
型番V-551に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ERストレートコレットチャック

ERストレートコレットチャック

    レンチ(DTE用)

    レンチ(DTE用)

      データワンコレットホルダ E型用 タップロッド

      データワンコレットホルダ E型用 タップロッド

        ERストレートコレットチャック スパナ

        ERストレートコレットチャック スパナ

          ショートノーズコレットホルダ(Inch仕様)

          ショートノーズコレットホルダ(Inch仕様)

            ショートノーズコレットホルダ(Metric仕様)

            ショートノーズコレットホルダ(Metric仕様)

              レンチ(DTB3用)

              レンチ(DTB3用)

                コレットチャック(メッキコーティング)

                コレットチャック(メッキコーティング)

                  ST-MRT ストレートシャンクタップコレットチャック

                  ST-MRT ストレートシャンクタップコレットチャック

                    ST-S ストレートシャンク 焼きばめホルダ

                    ST-S ストレートシャンク 焼きばめホルダ

                      コレットホルダ(Metric仕様)

                      コレットホルダ(Metric仕様)

                        HDC・A 高精度コレットホルダ BT

                        HDC・A 高精度コレットホルダ BT

                          MTC 超ロングスリムチャックホルダ

                          MTC 超ロングスリムチャックホルダ

                            メーカー VERTEX MSTコーポレーション MSTコーポレーション VERTEX アルプスツール アルプスツール MSTコーポレーション 聖和精機 マンヨーツール マンヨーツール アルプスツール NTツール マンヨーツール
                            通常価格 14,824円 2,969円 2,475円 3,919円 13,142円 13,142円 3,347円 16,781円 49,929円 23,503円 14,116円 32,957円 17,052円
                            通常出荷日 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  

                            ERストレートコレットチャックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            V-552
                            V-552A
                            V-553
                            V-554
                            V-555
                            V-555A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用コレット 重量
                            (g)
                            使用スパナ 引きねじサイズ 付属品 外径
                            (mm)
                            シャンクサイズ 寸法 L
                            (mm)
                            寸法 L1
                            (mm)

                            16,306円

                            ( 17,937円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ER11200V-822M6V-810C16ST1622100

                            16,471円

                            ( 18,118円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ER11300V-822M6V-810C16ST1622150

                            14,824円

                            ( 16,306円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ER16200V-823M10V-80822ST203250

                            17,295円

                            ( 19,025円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ER16300V-823M10V-80822ST2032100

                            18,942円

                            ( 20,836円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ER16400V-823M10V-80822ST2032150

                            23,059円

                            ( 25,365円 )
                            1個 -

                            4日目

                            ER16500V-823M10V-80822ST2032200

                            ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました