(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カウンターシンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CTH-51
カウンターシンク VRT メントリコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,312円
税込単価
2,543円

【特長】・丸穴の面取り、バリ取り、皿ざくりと幅広く使用できます

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

CTH-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
大径(D)(mm)
全長(mm)
先端径(φmm)
シャンク径(φmm)
詳細タイプ
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTH-51

5
40
1.5
4
単体
-

1個

2,312( 2,543円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・丸穴の面取り、バリ取り、皿ざくりと幅広く使用できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウンターシンクの型番CTH-51のページです。
型番CTH-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カウンターシンク

カウンターシンク

    TRUSCO カウンターシンク ハイス 25mm

    TRUSCO カウンターシンク ハイス 25mm

      カウンターシンク ハイス

      カウンターシンク ハイス

        TRUSCO カウンターシンク コバルトハイス 4.3mm

        TRUSCO カウンターシンク コバルトハイス 4.3mm

          カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング

          カウンターシンク 窒化チタンアルミナコーティング

            富士元 バイテンダー アーム(30°面取り加工用)

            富士元 バイテンダー アーム(30°面取り加工用)

              富士元 バイテンダー アーム(外面取り加工用)

              富士元 バイテンダー アーム(外面取り加工用)

                ストレートシャンク カウンターシンク HSS TiNコーティング 90°

                ストレートシャンク カウンターシンク HSS TiNコーティング 90°

                  メーカー VERTEX トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 富士元工業 富士元工業 イリックス
                  通常価格 2,312円 6,430円 2,440円 2,630円 3,730円 10,739円 10,739円 3,900円
                  通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  用途 穴面取り / 面取り・横走り / セット品・その他 面取り・横走り - - - - - 穴面取り
                  面取り刃両角(θ)(°) 90 90 - - 90 - - 90
                  外周刃有無 - - - - - -
                  工具材種 ハイス ハイス - - - - - ハイス
                  片刃・両刃 片刃 - - - - - - -

                  カウンターシンクのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  CTH-163
                  CTH-203
                  CTH-253
                  CTH-61
                  CTH-82
                  CTH-A
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  大径(D)
                  (mm)
                  全長
                  (mm)
                  先端径
                  (φmm)
                  シャンク径
                  (φmm)
                  詳細タイプ セット内容

                  4,917円

                  ( 5,409円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  16.5603.210単体-

                  5,580円

                  ( 6,138円 )
                  1個 -

                  4日目

                  20.5633.510単体-

                  6,527円

                  ( 7,180円 )
                  1個 -

                  4日目

                  25673.810単体-

                  2,312円

                  ( 2,543円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  6.3451.55単体-

                  2,834円

                  ( 3,117円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  8.3502.06単体-

                  19,765円

                  ( 21,742円 )
                  1個 -

                  4日目

                  ----6本組CTH-61、CTH-82、CTH-102、CTH-122、CTH-163、CTH-203

                  面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました