(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VNBK-6
薄型フライスチャック3爪タイプ VRT カコウジグ

薄型フライスチャック3爪タイプ VNBK-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
155,648円
税込単価
171,213円

【特長】・マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤、スロッター、歯切り盤に最適で...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    生爪・硬爪兼用タイプ

(i)ご注意

  • 生爪は付属していません。
  • ギガ・セレクションSBSタイプの生爪が使用できます(VNBK-8はSBS-7が使用できます)。

Loading...

VNBK-6 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テーブル直径(mm)
テーブル高さ(mm)
寸法A1(mm)
寸法E(mm)
寸法M(mm)
把握範囲(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNBK-6

170
58
220
45
13
外径:Φ8~160、内径:Φ48~150
18
130
12.4

1個

155,648( 171,213円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マシニングセンタ、フライス盤、ボール盤、スロッター、歯切り盤に最適です
・ハンドルの差し込み角が30°なのでテーブル上でハンドル操作ができます

(i)ご注意

  • 生爪は付属していません。
  • ギガ・セレクションSBSタイプの生爪が使用できます(VNBK-8はSBS-7が使用できます)。

カタログ

 

VNBK-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型フライスチャック3爪タイプの型番VNBK-6のページです。
型番VNBK-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型フライスチャック3爪タイプ

薄型フライスチャック3爪タイプ

    3爪スクロールチャック SKシリーズ(生爪・硬爪兼用タイプ)

    3爪スクロールチャック SKシリーズ(生爪・硬爪兼用タイプ)

      カブト クリッパー 円筒研削盤用ケレー

      カブト クリッパー 円筒研削盤用ケレー

        薄型フライスチャック4爪タイプ

        薄型フライスチャック4爪タイプ

          旋盤用ダイスホルダー(SET)

          旋盤用ダイスホルダー(SET)

            ワークドライビングセンター DK爪固定

            ワークドライビングセンター DK爪固定

              レバーチャック

              レバーチャック

                レースセンター 超硬付

                レースセンター 超硬付

                  Tナット(ジョーナット)北川油圧・エアチャック用

                  Tナット(ジョーナット)北川油圧・エアチャック用

                    生爪 HJ硬爪 北川油圧・エアチャック用

                    生爪 HJ硬爪 北川油圧・エアチャック用

                      生爪 N長爪 北川油圧・エアチャック用

                      生爪 N長爪 北川油圧・エアチャック用

                        ビクター コンビネーションチャック

                        ビクター コンビネーションチャック

                          メーカー VERTEX 億川鉄工所 カブト工業 VERTEX 田倉工具製作所 二村機器 小林鉄工 二村機器 ギガ・セレクション ギガ・セレクション ギガ・セレクション 小林鉄工
                          通常価格 155,648円 78,236円 4,930円 149,883円 38,984円 90,855円 93,400円 13,128円 7,936円 35,577円 50,483円 481,372円
                          通常出荷日 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   8日目  
                          詳細タイプ 生爪・硬爪兼用タイプ - - 生爪・硬爪兼用タイプ - - - - - - - -

                          薄型フライスチャック3爪タイプのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          小型3軸MCでの円筒物加工
                          評価 5.0満足度:5.02021/10/18
                          小型3軸MCにてワークサイズがかぎられるなか、ここまで薄型のスクロールチャックは他に見当たりませんでした。チャックハンドルが斜め上向きに挿せるようになっており、使い勝手は良いです。生爪にも対応していますが、こちらはそのままだと背が高くなりすぎてしまうため、独自に作り直して使っています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          VNBK-10
                          VNBK-12
                          VNBK-8
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          テーブル直径
                          (mm)
                          テーブル高さ
                          (mm)
                          寸法A1
                          (mm)
                          寸法E
                          (mm)
                          寸法M
                          (mm)
                          把握範囲
                          (mm)
                          寸法B2
                          (mm)
                          寸法C
                          (mm)
                          重量
                          (kg)

                          227,295円

                          ( 250,025円 )
                          1個 -

                          4日目

                          255733158016外径:Φ12~250、内径:Φ72~2402019029.5

                          317,854円

                          ( 349,639円 )
                          1個 -

                          4日目

                          3058037010518外径:Φ15~300、内径:Φ86~2902225046.7

                          181,177円

                          ( 199,295円 )
                          1個 -

                          4日目

                          210652706013外径:Φ11~200、内径:Φ62~1902015520.2

                          円テーブル・ロータリーテーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました