(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VR-60
アングルプレートB型(リブなし) VRT カコウジグ

アングルプレートB型(リブなし) VR-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,589円
税込単価
14,948円

【仕様】・リブなし、B型のアングルプレートです。・材質:FC25・研削仕上・熱...

詳細情報を確認する

  • 直角度:
    0.01/100mm以内

VR-60 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VR-60

152
126
104
3.2

1個

13,589( 14,948円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・リブなし、B型のアングルプレートです。
・材質:FC25
・研削仕上
・熱処理:焼鈍

VR-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アングルプレートB型(リブなし)の型番VR-60のページです。
型番VR-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルプレートB型(リブなし)

アングルプレートB型(リブなし)

    精密アングルプレート (リブなし)B型

    精密アングルプレート (リブなし)B型

      アングルプレートA型(リブ付)

      アングルプレートA型(リブ付)

        ラウンドプレート 研削仕上P型

        ラウンドプレート 研削仕上P型

          フラットベースプレート 研削仕上P型

          フラットベースプレート 研削仕上P型

            溝なしアングルプレート 摺合仕上

            溝なしアングルプレート 摺合仕上

              リブ付LNアングルプレート

              リブ付LNアングルプレート

                ロングブロック 研削仕上

                ロングブロック 研削仕上

                  溝なしアングルプレート 研削仕上

                  溝なしアングルプレート 研削仕上

                    精密アングルプレート(リブ付)A型

                    精密アングルプレート(リブ付)A型

                      メーカー VERTEX ナベヤ VERTEX ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                      通常価格 9,471円 18,320円 10,200円 5,258円 18,501円 21,948円 30,892円 97,750円 12,892円 8,998円
                      通常出荷日 4日目   3日目   4日目   15日目~   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      直角度 0.01/100mm以内 - 0.01/100mm以内 - - - - - - -

                      アングルプレートB型(リブなし)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      VR-100
                      VR-120
                      VR-45
                      VR-80
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      寸法A
                      (mm)
                      寸法B
                      (mm)
                      寸法C
                      (mm)
                      質量
                      (kg)

                      29,895円

                      ( 32,885円 )
                      1個 -

                      4日目

                      25320215212.0

                      46,200円

                      ( 50,820円 )
                      1個 -

                      4日目

                      30322820219.4

                      9,471円

                      ( 10,418円 )
                      1個 -

                      4日目

                      10475881.3

                      19,024円

                      ( 20,926円 )
                      1個 -

                      4日目

                      2021521267.4

                      補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました