(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VR-10
アングルプレートA型(リブ付) VRT カコウジグ

アングルプレートA型(リブ付) VR-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,630円
税込単価
25,993円

【仕様】・リブ付き、A型のアングルプレートです。・材質:FC25・研削仕上・熱...

詳細情報を確認する

  • 直角度:
    0.01/100mm以内

VR-10 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VR-10

250
126
202
12.1

1個

23,630( 25,993円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・リブ付き、A型のアングルプレートです。
・材質:FC25
・研削仕上
・熱処理:焼鈍
・表面処理:塗装(黒皮部)

VR-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アングルプレートA型(リブ付)の型番VR-10のページです。
型番VR-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルプレートA型(リブ付)

アングルプレートA型(リブ付)

    精密アングルプレート(リブ付)A型

    精密アングルプレート(リブ付)A型

      精密アングルプレート (リブなし)B型

      精密アングルプレート (リブなし)B型

        アングルプレートB型(リブなし)

        アングルプレートB型(リブなし)

          ストップブラケット

          ストップブラケット

            溝なしアングルプレート 研削仕上

            溝なしアングルプレート 研削仕上

              溝なしアングルプレート 摺合仕上

              溝なしアングルプレート 摺合仕上

                リブ付LNアングルプレート

                リブ付LNアングルプレート

                  スペア ベ-ス

                  スペア ベ-ス

                    精密イケール

                    精密イケール

                      MC用セッティングブロック(ブッシングタイプ)

                      MC用セッティングブロック(ブッシングタイプ)

                        Tスロットロングブロック

                        Tスロットロングブロック

                          MJイケールS型

                          MJイケールS型

                            メーカー VERTEX ナベヤ ナベヤ VERTEX ナベヤ ナベヤ ナベヤ ナベヤ ニューストロング ナベヤ ニューストロング ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 10,200円 8,998円 18,320円 9,471円 15,690円 12,892円 21,948円 30,892円 29,877円 9,816円 110,631円 437,750円 8,680円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目  
                            直角度 0.01/100mm以内 - - 0.01/100mm以内 - - - - - - - - -

                            アングルプレートA型(リブ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VR-12
                            VR-6
                            VR-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            37,142円

                            ( 40,856円 )
                            1個 -

                            4日目

                            30020222823.7

                            10,200円

                            ( 11,220円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1501151263.8

                            15,470円

                            ( 17,017円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2021261507.4

                            補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました