(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VP-100-18X60
〈VP-100〉パラレルブロック VRT カコウジグ

〈VP-100〉パラレルブロック VP-100-18X60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,459円
税込単価
11,505円

【特長】・バイスでの薄物ワークのクランプに便利な爪金・材質S45C、硬度HRC...

詳細情報を確認する

  • 硬度:
    HRC48~53
  • 平行度:
    0.005
  • 材質:
    S45C
  • 仕様:
    総研磨仕上げ

Loading...

VP-100-18X60 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VP-100-18X60

18×60×150

1個

10,459( 11,505円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイスでの薄物ワークのクランプに便利な爪金
・材質S45C、硬度HRC48~53のパラレルブロックです
【仕様】
・総研磨仕上げ
・1箱(2本入)

カタログ

 

VP-100-18X60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

〈VP-100〉パラレルブロックの型番VP-100-18X60のページです。
型番VP-100-18X60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

〈VP-100〉パラレルブロック

〈VP-100〉パラレルブロック

    〈VP-128A〉パラレルブロック

    〈VP-128A〉パラレルブロック

      VP-118A パラレルブロック

      VP-118A パラレルブロック

        スチールパラレル

        スチールパラレル

          〈VP -100〉爪金

          〈VP -100〉爪金

            ワークストッパ

            ワークストッパ

              パラレルブロック (焼入れ) フラットタイプ

              パラレルブロック (焼入れ) フラットタイプ

                パラレルブロック (焼入れ) 段付タイプ

                パラレルブロック (焼入れ) 段付タイプ

                  パラレルブロック (生材) フラットタイプ

                  パラレルブロック (生材) フラットタイプ

                    携帯用ケース 9782

                    携帯用ケース 9782

                      ポケット膜厚計

                      ポケット膜厚計

                        工具セット S-76

                        工具セット S-76

                          ソケットレンチセット 1500

                          ソケットレンチセット 1500

                            メーカー VERTEX VERTEX VERTEX フジツール VERTEX VERTEX ミスミ ミスミ ミスミ 日置電機 新潟精機(SK) ホーザン TONE
                            通常価格 5,484円 6,056円 6,157円 46,862円 9,883円 17,000円 13,700円 15,230円 - 17,890円 118,609円 60,577円 23,661円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   3日目   3日目   6日目   6日目   2日目   2日目   5日目  
                            硬度 HRC48~53 HRC48~53 HRC50±2 - - HRC50±2 - - - - - - -
                            平行度 0.005 0.005 0.005 - - - - - - - - - -
                            材質 S45C - - - - S45C - - - - - - -
                            仕様 総研磨仕上げ - - - - - - - - - - - -

                            〈VP-100〉パラレルブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VP-100-10X30
                            VP-100-14X48
                            VP-100-22X62
                            VP-100-6X18
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)

                            6,157円

                            ( 6,773円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10×30×100

                            8,487円

                            ( 9,336円 )
                            1個 -

                            4日目

                            14×48×150

                            11,530円

                            ( 12,683円 )
                            1個 -

                            4日目

                            22×62×150

                            5,484円

                            ( 6,032円 )
                            1個 -

                            4日目

                            6×18×100

                            バイス用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました