(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VP-128A-22
〈VP-128A〉パラレルブロック VRT カコウジグ

〈VP-128A〉パラレルブロック VP-128A-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,248円
税込単価
7,973円

【特長】・材質S45C、硬度HRC48~53のパラレルブロックです【仕様】・総...

詳細情報を確認する

  • 硬度:
    HRC48~53
  • 平行度:
    0.005

Loading...

VP-128A-22 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VP-128A-22

10×22×150

1個

7,248( 7,973円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質S45C、硬度HRC48~53のパラレルブロックです
【仕様】
・総研磨仕上げ

カタログ

 

VP-128A-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

〈VP-128A〉パラレルブロックの型番VP-128A-22のページです。
型番VP-128A-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

〈VP-128A〉パラレルブロック

〈VP-128A〉パラレルブロック

    〈VP-100〉パラレルブロック

    〈VP-100〉パラレルブロック

      VP-118A パラレルブロック

      VP-118A パラレルブロック

        パラレルブロック (生材) フラットタイプ

        パラレルブロック (生材) フラットタイプ

          〈VP -100〉爪金

          〈VP -100〉爪金

            パラレルブロック (焼入れ) フラットタイプ

            パラレルブロック (焼入れ) フラットタイプ

              スチールパラレル

              スチールパラレル

                ワークストッパ

                ワークストッパ

                  パラレルブロック (焼入れ) 段付タイプ

                  パラレルブロック (焼入れ) 段付タイプ

                    増速・キャリアチェーン用アルミフレーム 4形

                    増速・キャリアチェーン用アルミフレーム 4形

                      増速・キャリアチェーン用アルミフレーム 5形

                      増速・キャリアチェーン用アルミフレーム 5形

                        増速・キャリアチエーン用アルミフレーム 6形

                        増速・キャリアチエーン用アルミフレーム 6形

                          増速・キャリアチェーン用取付用ナット

                          増速・キャリアチェーン用取付用ナット

                            メーカー VERTEX VERTEX VERTEX ミスミ VERTEX ミスミ フジツール VERTEX ミスミ 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 6,056円 5,484円 6,157円 - 9,883円 13,700円 46,862円 17,000円 15,230円 13,049円 14,469円 14,423円 201円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目   3日目   1日目~   4日目   3日目   3日目   4日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            硬度 HRC48~53 HRC48~53 HRC50±2 - - - - HRC50±2 - - - - -
                            平行度 0.005 0.005 0.005 - - - - - - - - - -

                            〈VP-128A〉パラレルブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VP-128A-16
                            VP-128A-18
                            VP-128A-20
                            VP-128A-24
                            VP-128A-26
                            VP-128A-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)

                            6,453円

                            ( 7,098円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10×16×150

                            6,651円

                            ( 7,316円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10×18×150

                            6,850円

                            ( 7,535円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10×20×150

                            7,545円

                            ( 8,300円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10×24×150

                            8,240円

                            ( 9,064円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10×26×150

                            8,836円

                            ( 9,720円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10×28×150

                            バイス用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました