(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3416M
Tスロットナット VERTEX(バーテックス)  VRT カコウジグ

Tスロットナット VERTEX(バーテックス)  3416M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
741円
税込単価
815円

【特長】・ボルトの飛び出しによるT溝の破損防止のため、ボルトが貫通しません

詳細情報を確認する

Loading...

3416M の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ネジ径
適合T溝巾(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
A±0.3(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3416M

M18
20
38
32
24
19.5
12
142

1個

741( 815円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ボルトの飛び出しによるT溝の破損防止のため、ボルトが貫通しません

カタログ

 

Loading...

3416Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tスロットナット VERTEX(バーテックス) の型番3416Mのページです。
型番3416Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Tスロットナット VERTEX(バーテックス) 

Tスロットナット VERTEX(バーテックス) 

    ステップブロック S45C

    ステップブロック S45C

      プレーンクランプ EA637CA

      プレーンクランプ EA637CA

        M10x 80mm ステップクランプ

        M10x 80mm ステップクランプ

          M24x200mm ステップクランプ

          M24x200mm ステップクランプ

            インジェッククランプQ型(ICMQ)

            インジェッククランプQ型(ICMQ)

              エスコ Tスロットナット

              エスコ Tスロットナット

                メーカー VERTEX VERTEX エスコ エスコ エスコ ミスミ エスコ
                通常価格 346円 1,063円 2,600円 5,010円 9,950円 4,730円 530円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                種類 Tスロットナット - - - - - Tスロットナット
                材質 焼入れ鋼 - - - - - 焼入れ鋼
                材質詳細 S45C - - - - - -
                硬度 HRC34 - - - - - -
                表面処理 黒染め - - - - - -

                Tスロットナット VERTEX(バーテックス) のレビュー

                評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                加工用冶具取り付け
                評価 5.0満足度:5.02022/07/05
                加工用冶具を作成した際、Tスロットナットが必要になり、こちらの商品を選びました。
                サイズも豊富にあり、必要なサイズが購入できたので、良かった。
                価格も安く、問題なく使えたので、助かりました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                検査治具に使用しています。
                評価 5.0満足度:5.02022/06/22
                検査治具に使用しています。サイズも選べて値段も安いので本当にありがたいです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                金型のクランプ用
                評価 5.0満足度:5.02021/11/15
                プレス機のTスロット用に使用しています。強度も十分にあり、強めに締め付けてもカチッと締まる感じです。金型の押え金の高さに合わせてボルトを簡単に長い物や短い物に交換できるところが良いです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                金型の押さえ
                評価 4.0満足度:4.02019/12/19
                以前のがネジ山がバカになったので、巾と高さが同じでしたので購入。問題ありません。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                タップ自動盤テーブルのT溝とベースプレートを接続
                評価 4.0満足度:4.02019/11/18
                タップ自動盤のテーブルに基準となるベースプレートを固定するために購入しました。しっかりと固定でき問題ないです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                3412M
                3414M-M10
                3418M
                3423M
                A3424M
                B3424M
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                ネジ径 適合T溝巾
                (mm)
                長さ
                (mm)

                (mm)
                高さ
                (mm)
                A±0.3
                (mm)
                寸法C
                (mm)
                質量
                (g)

                346円

                ( 381円 )
                1個 あり

                4日目

                M8102216129623

                404円

                ( 444円 )
                1個 あり

                4日目

                M101428221613.5850

                1,583円

                ( 1,741円 )
                1個 あり

                4日目

                M242838443626.518230

                371円

                ( 408円 )
                1個 あり

                4日目

                M101222181411.5728

                500円

                ( 550円 )
                1個 あり

                4日目

                M121628251615.3860

                501円

                ( 551円 )
                1個 あり

                4日目

                M141628251615.3860

                クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました