(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステップクランプ VERTEX(バーテックス) 

ステップクランプ VERTEX(バーテックス) 

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
2,681円 ~ 7,087円
税込価格
2,949円 ~ 7,796円

【特長】・ワークを固定する治具でステップブロックと組み合わせて使用します

詳細情報を確認する

  • 硬度:
    HRC37
  • 材質詳細(g):
    S45C
  • 表面処理:
    黒染め

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
種類
全長(mm)
全幅(mm)
適合ボルト
本体材質
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クランプ単品
150
28
M8、M10
一般鋼・鋳鉄
19
11
990

1個

2,681( 2,949円 )

4日目

クランプ単品
100
38
M18、M20
一般鋼・鋳鉄
19
20
750

1個

3,853( 4,238円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

クランプ単品
150
38
M18、M20
一般鋼・鋳鉄
25
20
1430

1個

3,097( 3,407円 )

4日目

クランプ単品
100
50
M24
一般鋼・鋳鉄
32
26
1900

1個

4,217( 4,639円 )

4日目

クランプ単品
200
50
M24
一般鋼・鋳鉄
38
26
2750

1個

5,758( 6,334円 )

4日目

クランプ単品
250
50
M24
一般鋼・鋳鉄
38
26
3800

1個

7,087( 7,796円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ワークを固定する治具でステップブロックと組み合わせて使用します

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステップクランプ VERTEX(バーテックス) 

ステップクランプ VERTEX(バーテックス) 

    ステップブロック S45C

    ステップブロック S45C

      ヘビータイプスクリュージャッキ

      ヘビータイプスクリュージャッキ

        スクリューサポート用チップ

        スクリューサポート用チップ

          ジョウナット(豊和用・北川用・日鋼用・松本用)

          ジョウナット(豊和用・北川用・日鋼用・松本用)

            エスコ Tスロットナット

            エスコ Tスロットナット

              メーカー VERTEX VERTEX ナベヤ ニューストロング トラスコ中山 エスコ
              通常価格 2,681円 1,063円 96,050円 2,525円 7,058円 530円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
              硬度 HRC37 HRC37 - - - -
              材質詳細(g) S45C S45C - - - -
              表面処理 黒染め 黒染め - - - -

              ステップクランプ VERTEX(バーテックス) のレビュー

              評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
              ステップブロックとペアで使用
              評価 3.0満足度:3.02022/01/28
              ステップブロックとペアで使用しています。
              作業性も良く大変重宝しています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              フライス加工のワーク固定
              評価 5.0満足度:5.02021/11/26
              ワークにあたる面が鋳肌のまま?のザラザラした面のままになっている。
              他の面の同様で、なぜか必要のない側面だけフライスできれいに仕上げてある。数種他のメーカーを使っているがこんなにひどいのは初めてです。
              できれば返品したいぐらい・・・

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              CNC定盤における材料の固定
              評価 5.0満足度:5.02021/07/21
              CNC定盤における材料の固定に使用しています.しっかり作ってあるため安心して材料を固定できます.まったく問題ありません.

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              マシニングでの加工
              評価 5.0満足度:5.02021/01/14
              マシニングでの異形物をクランプするのに使用した。
              アンクランプ時、スライドすることができるので製品の脱着が容易で助かりました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ジグ
              評価 4.0満足度:4.02020/05/23
              マシニング加工時
              締め付けとうに
              使ってます
              手で高さ調整できるので
              非常に便利です

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました