(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5114
ステップブロック S45C【2個入り】 VRT カコウジグ

ステップブロック S45C 5114

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,063円
税込単価
1,169円

【特長】・ステップクランプと使用することで高さ調整が可能です

詳細情報を確認する

  • 硬度:
    HRC37
  • 材質詳細(g):
    S45C
  • 表面処理:
    黒染め

Loading...

5114 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
種類
本体材質
全高(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5114

ステップブロック
一般鋼・鋳鉄
30
19
25
最小:21
最大:45
120

1パック

2個入り

1,063( 1,169円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ステップクランプと使用することで高さ調整が可能です

カタログ

 

5114で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップブロック S45Cの型番5114のページです。
型番5114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステップブロック S45C

ステップブロック S45C

    ロングTスロットナット

    ロングTスロットナット

      37-107mm ステップブロック(マグネット付)

      37-107mm ステップブロック(マグネット付)

        サポートスクリュー付テーパークランプ

        サポートスクリュー付テーパークランプ

          メーカー VERTEX エスコ エスコ エスコ
          通常価格 1,063円 1,340円 33,240円 2,540円
          通常出荷日 4日目   2日目~   4日目   4日目  
          硬度 HRC37 - - -
          材質詳細(g) S45C - - -
          表面処理 黒染め - - -

          ステップブロック S45Cのレビュー

          評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
          機械加工のクランプに
          評価 4.0満足度:4.02021/09/07
          マシニングセンター加工時のプレートをクランプするのに使用しています。
          メーカーによって山のピッチが違うようなのでステップクランプと同じメーカで使用するのが無難です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          CNC定盤における材料の固定
          評価 5.0満足度:5.02021/07/21
          CNC定盤における材料の固定に使用しています.しっかり作ってあるため安心して材料を固定できます.まったく問題ありません.

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          金型の固定
          評価 2.0満足度:2.02019/10/05
          5~6個購入したが、高さがそれぞれバラバラ。値段は同じなのに使い勝手が物凄くいいものと悪いものとがはっきりしている。これでは次に購入しずらい。なるべくそこそこ安定した製品の販売をお願いしたい。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          5114B
          5124
          5124B
          5134
          5134B
          5235
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          種類 本体材質 全高
          (mm)
          寸法B
          (mm)
          寸法C
          (mm)
          寸法D
          (mm)
          寸法E
          (mm)
          質量
          (g)

          2,400円

          ( 2,640円 )

          2個入り

          1パック -

          4日目

          ステップブロック一般鋼・鋳鉄301932最小:21最大:45170

          1,343円

          ( 1,477円 )

          2個入り

          1パック -

          4日目

          ステップブロック一般鋼・鋳鉄473025最小:32最大:70300

          4,265円

          ( 4,692円 )

          2個入り

          1パック あり

          4日目

          ステップブロック一般鋼・鋳鉄473032最小:32最大:70350

          3,980円

          ( 4,378円 )

          2個入り

          1パック あり

          4日目

          ステップブロック一般鋼・鋳鉄975925最小:61最大:1471170

          5,484円

          ( 6,032円 )

          2個入り

          1パック -

          4日目

          ステップブロック一般鋼・鋳鉄975932最小:61最大:1471500

          6,807円

          ( 7,488円 )

          2個入り

          1パック -

          4日目

          ステップブロック一般鋼・鋳鉄1408638最小:88最大:2103780

          クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました