(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクリュージャッキ

スクリュージャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,056円 ~ 11,365円
税込価格
6,662円 ~ 12,502円

【特長】・各種クランプのサポートに使用し、高さ調整に便利です

詳細情報を確認する

  • 耐荷重(mm):
    50kN
  • 材質詳細(g):
    S45C

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
種類
本体材質
最低高さ(mm)
最高高さ(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ジャッキ
一般鋼・鋳鉄
135
230
45
55
2300

1個

6,056( 6,662円 )

4日目

ジャッキ
一般鋼・鋳鉄
265
360
45
72
4600

1個

11,365( 12,502円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・各種クランプのサポートに使用し、高さ調整に便利です

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリュージャッキ

スクリュージャッキ

    クランプサポートスクリュージャッキ

    クランプサポートスクリュージャッキ

      ハイロックスクリュー

      ハイロックスクリュー

        ヘビータイプスクリュージャッキ

        ヘビータイプスクリュージャッキ

          大型機用スクリュ-サポ-ト

          大型機用スクリュ-サポ-ト

            フローティングクランプ

            フローティングクランプ

              M12x12mm セットスクリュー

              M12x12mm セットスクリュー

                磁力付スクリューサポート

                磁力付スクリューサポート

                  M16x16mm セットスクリュー

                  M16x16mm セットスクリュー

                    エスコ ステップクランプ クランピングパーツ(手締め用)

                    エスコ ステップクランプ クランピングパーツ(手締め用)

                      メーカー VERTEX ナベヤ ミスミ ナベヤ ニューストロング エスコ エスコ ニューストロング エスコ エスコ
                      通常価格 6,056円 3,780円 580円 96,050円 39,935円 61,870円 10,230円 19,559円 15,030円 10,550円
                      通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目  
                      耐荷重(mm) 50kN - - - - - - - - -
                      材質詳細(g) S45C - - - - - - - - -

                      スクリュージャッキのレビュー

                      評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                      NC機械加工用ワ−クジャッキに使用
                      評価 3.0満足度:3.02020/05/27
                      NC機械加工時、長尺プレ−ト加工時に、ビビり防止用に、使用しています。加工時の問題点は、無く。使い勝手も良いので、随時購入予定です。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました