(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VSJM-70
マグネット付スクリュージャッキ VRT カコウジグ

マグネット付スクリュージャッキ VSJM-70

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,448円
税込単価
12,593円

【特長】・本体底面にマグネットが付いたスクリュージャッキです

詳細情報を確認する

型番

VSJM-70 解除

Loading...

VSJM-70 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最低高さ(mm)
最高高さ(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VSJM-70

51
65
35
40
500

1個

11,448( 12,593円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・本体底面にマグネットが付いたスクリュージャッキです

カタログ

 

VSJM-70で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付スクリュージャッキの型番VSJM-70のページです。
型番VSJM-70に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット付スクリュージャッキ

マグネット付スクリュージャッキ

    磁力付スクリューサポート

    磁力付スクリューサポート

      スクリュージャッキ

      スクリュージャッキ

        アルミスクリュージャッキ ASJ

        アルミスクリュージャッキ ASJ

          M12x12mm セットスクリュー

          M12x12mm セットスクリュー

            スクリューサポート

            スクリューサポート

              インジェッククランプ

              インジェッククランプ

                黒染め カップリングナット 

                黒染め カップリングナット 

                  アルミベースジャッキ

                  アルミベースジャッキ

                    T-スロットクランプ

                    T-スロットクランプ

                      スクリュージャッキ(固定)タイプ

                      スクリュージャッキ(固定)タイプ

                        黒染めスクリュージャッキ(S45C)

                        黒染めスクリュージャッキ(S45C)

                          ハイトセッティングジャッキ

                          ハイトセッティングジャッキ

                            メーカー VERTEX ニューストロング VERTEX ナベヤ エスコ ニューストロング ナベヤ VERTEX ナベヤ エスコ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                            通常価格 10,953円 19,559円 6,056円 3,860円 10,230円 7,958円 2,890円 360円 16,633円 16,630円 6,140円 2,900円 43,441円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 ジャッキ ジャッキ - ジャッキ - - クランプ単品 - ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                            本体材質 一般鋼・鋳鉄 焼入れ鋼 - アルミ - - 一般鋼・鋳鉄 - アルミ - 焼入れ鋼 焼入れ鋼 一般鋼・鋳鉄
                            耐荷重 50kN - 50kN - - - - - - - - - -
                            寸法K(mm) 11.5 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 S45C - S45C - - - - - - - - - -

                            マグネット付スクリュージャッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q VSJM-50の最上部中央にある穴(寸法K)の深さを教えてください。
                            A
                            VSJM-50の最上部中央にある穴(寸法K)の深さは10mmです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VSJM-110
                            VSJM-165
                            VSJM-50
                            VSJM-85
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最低高さ
                            (mm)
                            最高高さ
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            14,742円

                            ( 16,216円 )
                            1個 -

                            4日目

                            861164045800

                            18,200円

                            ( 20,020円 )
                            1個 -

                            4日目

                            11017045501400

                            10,953円

                            ( 12,048円 )
                            1個 -

                            4日目

                            42473540400

                            13,424円

                            ( 14,766円 )
                            1個 -

                            4日目

                            67874045700

                            クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました