(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジェットヒーター KAGAYAKI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジェットヒーター KAGAYAKI

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
124,994円 ~ 139,348円  特別価格 
税込価格
137,493円 ~ 153,283円  特別価格 

【特長】・赤外線ヒータージェットヒーターです。・スピード着火で即暖かいです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒーター・ストーブ
  • 種類:
    石油
  • 電源(V):
    単相100
  • 消費電力(W):
    点火時 67/64、燃焼時 56/53(50/60Hz)
  • タンク容量(L):
    22
  • 幅(mm):
    504
  • 奥行(mm):
    496
  • 高さ(mm):
    870
  • 熱出力(kW/h):
    18.2~9.1
  • 暖房目安(コンクリート):
    32坪(107m²)
  • 暖房目安(木造):
    24坪(78m²)
  • 燃料消費量(L/h):
    1.87~0.94
  • 仕様/燃焼持続時間(h):
    11~23
  • 仕様/燃焼方式:
    回転霧化式
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
全周囲加温タイプ
27000(油タンク空時)
1台

1個

124,994円

116,494

( 128,143円 )

4日目

反射板付/前面加温タイプ
30000(油タンク空時)
1台

1個

139,348( 153,283円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤外線ヒータージェットヒーターです。
・スピード着火で即暖かいです。
・3秒間長押しで作動します。
・強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。
・停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。
・過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。
・運転中に油タンクが空に近くなったとき、警報を発します。
・電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
・安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。
・点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。
・ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。
・燃焼ファンの回転数が異常になったとき、自動消火します。
・運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。
【用途】
・体育館・イベント会場・式典・葬祭場・グランド・ゴルフ練習場・テニス場・スキー場施設・病院エントランスの暖房。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジェットヒーター KAGAYAKI

ジェットヒーター KAGAYAKI

    ジェットヒーター BRITE(ロボ暖) HR120シリーズ

    ジェットヒーター BRITE(ロボ暖) HR120シリーズ

      遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650

      遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650

        遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

        遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) スタンド

          遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ

          遠赤外線ヒーター セラムヒート(床置スリム形) 3連タイプ

            ポット式ストーブ

            ポット式ストーブ

              メーカー オリオン機械 アズワン 静岡製機 ダイキン工業(空調) ダイキン工業(空調) コロナ
              通常価格 124,994円 152,314円 116,658円 27,500円 164,530円 70,784円
              通常出荷日 4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   4日目~  
              商品タイプ ヒーター・ストーブ ヒーター ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ ヒーター・ストーブ -
              種類 石油 石油 遠赤外線 - 電気 -
              電源(V) 単相100 単相100 - - 三相200 単相100
              消費電力(W) 点火時 67/64、燃焼時 56/53(50/60Hz) - 3000 - 4500 -
              タンク容量(L) 22 22 - - - -

              ジェットヒーター KAGAYAKIのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました