(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PPCM080-04SP0988R-AM
鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM エンドミル MEC

鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM PPCM080-04SP0988R-AM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
184,710円
税込単価
203,181円

【特長】・刃先調整カートリッジで精密仕上げ加工・ポジチップ形状により切削抵抗を...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    平面
  • 被削材:
    鋳鉄
  • 取付け方法:
    アーバー
  • 仕上げ区分:
    仕上げ加工
  • 適応チップ材種:
    セラミック / CBN
  • すくい角(° )A.R.:
    +7
  • インロー部:
    ミリ仕様
  • 材質:
    特殊アルミ製軽量ボディ
  • 適合チップ:
    SPCN090408 T01020、SCHX090408 T113-S
  • すくい角(° )R.R.:
    +2

(i)ご注意

  • すくい角:仕上げ刃のすくい角を示します。精密仕上げ刃のすくい角はA.R. +3° R.R. 0°となります。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PPCM080-04SP0988R-AM 解除

Loading...

PPCM080-04SP0988R-AM の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

軽量ボディの低抵抗ポジカッタ

 

1.精密高速仕上げ

刃先調整カートリッジを採用し、美しい仕上げ面を実現

 

2.低抵抗

ポジチップ形状により切削抵抗を低減。 コバ欠けや抜けバリ対策にも効果的

 

3.超軽量ボディ

軽量特殊アルミ製ボディの採用で、大径サイズの取り扱いが容易

鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM 製品特長関連画像

性能・試験情報

加工事例

鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM 加工事例

 

外形図

鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM 外形図

()寸法はPPCM160・・・の寸法を示す

 

推奨切削条件

鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM 推奨切削条件表

※切削条件中の数字は推奨条件の中心値を示します。

注意・禁止事項

PPCMの刃先調整方法
(1)カッタにカートリッジとチップを装着する
(2)クランプねじを軽く締める
(3)カートリッジ調整ねじを使い、全ての仕上げ刃の刃先を同じ高さに調整する(5μm以内目安)
  • カッタ後部側からカートリッジを仮締めする[図1]
  • カッタ側面から微調整する[図2]
(4)刃先高さについて[図3]
  • 88°仕上げカートリッジ:チップ切れ刃のコーナー部
  • 90°精密仕上げカートリッジ:チップ切れ刃稜線の中央部
(5)90°精密カートリッジを88°仕上げカートリッジより0.02~0.04mm高くなるように設定する
(6)トルクスレンチを使用しクランプねじを締める
(締め付けトルク5N・m)[図4]
鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM  PPCMの刃先調整方法

径方向の切込み量についての注意点
精密仕上げ刃(CBN)は、切れ刃全体にRを設けたワイパー仕様のためカッタ本体に装着した際、チップの中央部の刃先が最も高くなります
そのため、径方向の切込み量はカッタ径φD-12mm(≒φD2)以下に設定してください

鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM 切込み量
 

PPCMの構造

鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM PPCMの構造

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長(mm)
刃数(枚)
仕上げ加工径(mm)
φD1(mm)
φd(mm)
E(mm)
H(mm)
a(mm)
b(mm)
最高回転数(min⁻¹)
重量(Kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PPCM080-04SP0988R-AM

80
63
4
68
81
27
22
60
7
12.4
8500
0.7

1個

184,710( 203,181円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先調整カートリッジで精密仕上げ加工
・ポジチップ形状により切削抵抗を低減

(i)ご注意

  • すくい角:仕上げ刃のすくい角を示します。精密仕上げ刃のすくい角はA.R. +3° R.R. 0°となります。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

PPCM080-04SP0988R-AMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCMの型番PPCM080-04SP0988R-AMのページです。
型番PPCM080-04SP0988R-AMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCM

    フェニックスシリーズ 正面フライスカッタ オクタゴンタイプ ボアタイプ ねじ止めタイプ

    フェニックスシリーズ 正面フライスカッタ オクタゴンタイプ ボアタイプ ねじ止めタイプ

      コロミル365カッター

      コロミル365カッター

        フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタボアタイプ

        フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタボアタイプ

          SEC-スミデュアルミル DGCM 13000R(S)型

          SEC-スミデュアルミル DGCM 13000R(S)型

            SEC-スミデュアルミル DGC 13000R(S)型

            SEC-スミデュアルミル DGC 13000R(S)型

              サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

              サンダー・ミル深切込み形 TME5400I

                ASX445形正面フライス

                ASX445形正面フライス

                  超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

                  超高送り加工用カッタ MillQuad-Feedシリーズ TXSW形

                    6コーナ肩削りカッタ ボアタイプ PSTW

                    6コーナ肩削りカッタ ボアタイプ PSTW

                      SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

                      SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCXF-RS

                        多機能用 APX4000

                        多機能用 APX4000

                          多機能用 OCTACUT

                          多機能用 OCTACUT

                            メーカー 京セラ オーエスジー サンドビック オーエスジー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ オーエスジー 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 184,710円 69,029円 65,200円 59,093円 42,401円 33,907円 71,800円 28,476円 42,780円 40,572円 42,401円 27,805円 19,631円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   3日目~   4日目  
                            加工用途 平面 平面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 溝削り 平面 / 溝削り 平面 / 面取り 平面 / 面取り 平面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / バーチカル 平面 / 溝削り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 面取り
                            被削材 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金 一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            取付け方法 アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー アーバー - -
                            仕上げ区分 仕上げ加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 粗・中粗加工 - 荒~仕上げ加工 - 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工 荒~仕上げ加工 粗・中粗加工
                            適応チップ材種 セラミック / CBN 超硬コート 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート / サーメット 超硬コート / 超硬コートなし / サーメット 超硬コート 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート / 超硬コートなし 超硬コート 超硬コート / サーメット / CBN

                            鋳鉄精密仕上げ用アルミボディカッタ PPCMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PPCM100-06SP0988R-AM
                            PPCM125-08SP0988R-AM
                            PPCM160-10SP0988R-AM
                            PPCM200-14SP0988R-AM
                            PPCM250-18SP0988R-AM
                            PPCM315-20SP0988R-AM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径 D
                            (φ)
                            全長
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            仕上げ加工径
                            (mm)
                            φD1
                            (mm)
                            φd
                            (mm)
                            E
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            a
                            (mm)
                            b
                            (mm)
                            最高回転数(min⁻¹) 重量(Kg)

                            218,250円

                            ( 240,075円 )
                            1個 -

                            4日目

                            100636881013229608.314.464001.1

                            295,470円

                            ( 325,017円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1256381131264032609.516.452001.6

                            364,160円

                            ( 400,576円 )
                            1個 -

                            4日目

                            16063101481614029609.516.440002.4

                            472,000円

                            ( 519,200円 )
                            1個 -

                            4日目

                            20063141882016033601425.732003.5

                            577,690円

                            ( 635,459円 )
                            1個 -

                            4日目

                            25063182382516033601425.726005.4

                            701,770円

                            ( 771,947円 )
                            1個 -

                            4日目

                            31580203033166043801425.7210010.2

                            カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました