(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアパネルジャック MPJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPJ-K-F
ミニチュアパネルジャック MPJ B3G ネツデンツイ・アクセサリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
981円
税込単価
1,079円

【特長】・コンパクトサイズ・スプリングクリップで簡単な取り付け・アクセス可能な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 形状:
    メス型
  • 仕様:
    OMEGAに加え、すべての業界標準のミニチュアオス型コネクターに適合

(i)ご注意

  • ID番号ラベルとダストキャップは別売りになります。
  • ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 また、本製品は風速が0.3m/s未満の微風あるいは無風速の環境で使用する場合は注意が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MPJ-K-F 解除

Loading...

寸法図

単位:mm

 
商品情報を表示

MPJ-K-F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
熱電対型式
シェルカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPJ-K-F

K型

5個

981( 1,079円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトサイズ
・スプリングクリップで簡単な取り付け
・アクセス可能な端子ネジ
・カラーコード付き

(i)ご注意

  • ID番号ラベルとダストキャップは別売りになります。
  • ご使用にあたっては、本製品の特性をよくご理解の上、あくまで目安としてお使いください。 また、本製品は風速が0.3m/s未満の微風あるいは無風速の環境で使用する場合は注意が必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアパネルジャック MPJの型番MPJ-K-Fのページです。
型番MPJ-K-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアパネルジャック MPJ

ミニチュアパネルジャック MPJ

    壁面アタッチメント(おんどとり専用)

    壁面アタッチメント(おんどとり専用)

      温度計用延長コード5m 2459-21

      温度計用延長コード5m 2459-21

        延長ケーブル

        延長ケーブル

          標準スナップ式パネルジャック SPJ

          標準スナップ式パネルジャック SPJ

            壁面アタッチメント TR-5WK1

            壁面アタッチメント TR-5WK1

              温度計用延長コード10m 2459-22

              温度計用延長コード10m 2459-22

                小型記録温湿度計

                小型記録温湿度計

                  クランプ温度スマートプローブ

                  クランプ温度スマートプローブ

                    通信ケーブル TR-4C10

                    通信ケーブル TR-4C10

                      USBケーブル 0449.0047

                      USBケーブル 0449.0047

                        壁面アタッチメント AT-76K1

                        壁面アタッチメント AT-76K1

                          メーカー オメガエンジニアリング T&D 東京硝子器械 ライン精機 オメガエンジニアリング T&D 東京硝子器械 ケニス テストー 三商 テストー T&D
                          通常価格 981円 1,500円 8,000円 4,183円 1,745円 2,109円 15,000円 48,800円 10,000円 2,500円 4,722円 3,500円
                          通常出荷日 9日目   1日目~   9日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   9日目   4日目   6日目   2日目   7日目   6日目  
                          商品タイプ その他アクセサリ その他アクセサリ - - その他アクセサリ その他アクセサリ - 温湿度記録計 - - その他アクセサリ その他アクセサリ
                          形状 メス型 - - - メス型 - - - - - - -
                          仕様 OMEGAに加え、すべての業界標準のミニチュアオス型コネクターに適合 - - - - - - - - - - -

                          ミニチュアパネルジャック MPJのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          MPJ-T-F
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          熱電対型式 シェルカラー

                          981円

                          ( 1,079円 )
                          5個 あり

                          9日目

                          T型

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました