(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアコネクタ SMPW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SMPW-T-F
ミニチュアコネクタ SMPW B3G ネツデンツイ・アクセサリ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
969円 ~ 1,105円
税込価格
1,066円 ~ 1,216円

【特長】・耐久構造・拘束カバーねじ・20 AWG(Φ0.8)までの撚線または単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 測定温度範囲(℃):
    -29~180
  • 仕様:
    20AWG(Ø0.8)までの撚線または単線が接続可能
  • セット内容:
    クイック接続接点ワッシャ

(i)ご注意

  • 代表画像の写真は「SMPW-K-M」の型番です。この商品はANSIのカラーコードに対応します。

型番

SMPW-T-F 解除

Loading...

 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
熱電対型式
シェルカラー
形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SMPW-T-F

T型
メス型

1個

969( 1,066円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久構造
・拘束カバーねじ
・20 AWG(Φ0.8)までの撚線または単線が接続可能
・クイック接続接点ワッシャ
・内部ワイヤの仕切り
・プラス/マイナスねじの組み合わせ

(i)ご注意

  • 代表画像の写真は「SMPW-K-M」の型番です。この商品はANSIのカラーコードに対応します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアコネクタ SMPW

ミニチュアコネクタ SMPW

    標準コネクタ OSTW

    標準コネクタ OSTW

      K熱電対センサ用中継ケーブル

      K熱電対センサ用中継ケーブル

        K熱電対ふっ素樹脂被膜S1-K-TE-3.2X100-2-ST

        K熱電対ふっ素樹脂被膜S1-K-TE-3.2X100-2-ST

          温度計 延長コード

          温度計 延長コード

            K熱電対

            K熱電対

              延長ケーブル

              延長ケーブル

                高温対応K熱電対

                高温対応K熱電対

                  Kタイプサーモカップルセンサー用延長ケーブル(1m)) HI 766EX

                  Kタイプサーモカップルセンサー用延長ケーブル(1m)) HI 766EX

                    K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592

                    K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592

                      メーカー オメガエンジニアリング オメガエンジニアリング アズワン 東京硝子器械 カスタム 東京硝子器械 ライン精機 東京硝子器械 アズワン テストー
                      通常価格 969円 1,260円 6,000円 19,019円 5,942円 3,234円 4,183円 9,188円 9,000円 12,998円
                      通常出荷日 7日目~   7日目~   12日目   6日目   1日目   6日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目  
                      商品タイプ その他アクセサリ その他アクセサリ - - 中心温度計 熱感知センサー - 熱感知センサー - その他アクセサリ
                      測定温度範囲(℃) -29~180 - - - - - - - - -
                      仕様 20AWG(Ø0.8)までの撚線または単線が接続可能 最大14AWG(Ø1.6)サイズの撚線または単線が接続可能 - - - - - - - -
                      セット内容 クイック接続接点ワッシャ クイック接続接点ワッシャ - - - - - - - -

                      ミニチュアコネクタ SMPWのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                      改良工事に使用しました
                      評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                      当社で請け負った顧客の生産設備の改良工事に使用しました。工事内容は、既存の生産設備装置に機能を追加するということで、追加するP型熱電対の接続用に使用しました。少し急いでいたので、納期が早いミスミに手配して購入しました。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      温度計測装置
                      評価 3.0満足度:3.02020/02/21
                      ミニチュアですので、熱電対をコネクタにセットする時は、非常に細かい作業となりやりにくいです。
                      但し、一旦セットしてしまえば、次からはコネクタでの作業となりますので、
                      問題ありません。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました