(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:13605
DESCO シールディングバッグ ジッパーあり 100枚入【100個入り】 シールディングバッグ ジッパーアリ

DESCO シールディングバッグ ジッパーあり 100枚入 13605

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,970円
税込単価
3,267円

【特長】・40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。・摩擦電気を抑えた...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.762
  • 仕様:
    シールディングバッグ ジッパーあり

Loading...

13605 の仕様・寸法情報

型番
外形寸法(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13605

76X127
258.55

1パック

100個入り

2,970( 3,267円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。
・摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
【用途】
・静電気に敏感な電子部品の包装。

商品情報

13605で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DESCO シールディングバッグ ジッパーあり 100枚入の型番13605のページです。
型番13605に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DESCO シールディングバッグ ジッパーあり 100枚入

DESCO シールディングバッグ ジッパーあり 100枚入

    DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入

    DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入

      静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

      静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.065・0.085

        静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

        静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

          アキレス 透明導電性シート ST-PETシート

          アキレス 透明導電性シート ST-PETシート

            ″EPスノコ960導電タイプ″(フロア用)

            ″EPスノコ960導電タイプ″(フロア用)

              導電カットマット

              導電カットマット

                DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 457X610mm 100枚入

                DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 457X610mm 100枚入

                  帯電防止防炎フィルムシートUVカット遮光 0.3×1370×30M

                  帯電防止防炎フィルムシートUVカット遮光 0.3×1370×30M

                    導電性カラーマット グレー

                    導電性カラーマット グレー

                      明和 3点機能付透明フィルム 45cm×10m×1mm厚

                      明和 3点機能付透明フィルム 45cm×10m×1mm厚

                        明和 3点機能付透明フィルム 75cm×10m×1mm厚

                        明和 3点機能付透明フィルム 75cm×10m×1mm厚

                          導電ゴムシート

                          導電ゴムシート

                            メーカー DESCO JAPAN DESCO JAPAN アズワン アズワン アキレス 三甲 アズワン DESCO JAPAN トラスコ中山 ホーザン 明和グラビア 明和グラビア アズワン
                            通常価格 2,970円 1,838円 11,900円 44,474円 83,506円 9,169円 4,956円 16,834円 53,987円 6,195円 13,874円 30,047円 102,274円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   19日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   7日目  
                            厚み(mm) 0.762 0.762 0.085 0.07874-0.08636 - 34 2 0.07 - 2 - - -
                            仕様 シールディングバッグ ジッパーあり シールディングバッグ ジッパーなし - - - - - - - - - - -

                            DESCO シールディングバッグ ジッパーあり 100枚入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            13505
                            13640
                            13727
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法
                            (mm)
                            質量(g)

                            10,191円

                            ( 11,210円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            305X4572270

                            4,862円

                            ( 5,348円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            127X203671.32

                            29,096円

                            ( 32,006円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            4日目

                            610X6107260

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました