(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用エポクリンスポンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0659-52-24-01
業務用エポクリンスポンジ ムジンシ

通常単価(税別)
464円
税込単価
510円

【特長】 ・エポクリン(R)加工により繊維からの異物が出にくい。 ・研磨剤を使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スポンジ
  • 材質:
    綿
  • 色:
    その他
  • 材質詳細:
    表地 綿100%、表面処理:合成ゴムラテックス、中芯:ウレタンフォーム
  • 内容量:
    1個

型番

0659-52-24-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0659-52-24-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0659-52-24-01

150×90×18
ブルー
1個

5個

464( 510円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エポクリン(R)加工により繊維からの異物が出にくい。
・研磨剤を使用していないので、異物混入の原因が少ない。
・ゴムの力で水だけでも汚れが落ちます。
・引っ張り強度・耐久性の高いウレタンを使用。
・万が一、混入した時にも発色しやすいカラフルな発色です。
・手肌にやさしく、排水を汚さない。
・素材にキズがつかない。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

業務用エポクリンスポンジの型番0659-52-24-01のページです。
型番0659-52-24-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用エポクリンスポンジ

業務用エポクリンスポンジ

    ワイプオール 60575

    ワイプオール 60575

      プロワイプ コットンRクロス

      プロワイプ コットンRクロス

        除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

        除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

          クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス

          クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス

            エクセリーフ

            エクセリーフ

              ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

              ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)

                コットンシーガル

                コットンシーガル

                  クリーンワイパー(コットン・220×250)

                  クリーンワイパー(コットン・220×250)

                    エリエール プロワイプコットン Rクロス

                    エリエール プロワイプコットン Rクロス

                      ミクロスター

                      ミクロスター

                        エクセリーフ

                        エクセリーフ

                          アズワン AH1003極細ワイプ

                          アズワン AH1003極細ワイプ

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン エリエール アズワン 東レ アズワン アズワン 東京硝子器械 ミスミ アズワン アズワン 小津産業 アズワン
                            通常価格 464円 2,129円 16,829円 19,813円 5,164円 12,446円 5,524円 19,100円 895円 17,148円 21,355円 12,446円 161,666円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   10日目  
                            商品タイプ スポンジ - - - - - - - - - - - -
                            材質 綿 - - - - - - - - - - - -
                            その他 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 表地 綿100%、表面処理:合成ゴムラテックス、中芯:ウレタンフォーム - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            業務用エポクリンスポンジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0659-52-24-02
                            0659-52-24-03
                            0659-52-24-04
                            0659-52-24-05
                            0659-52-24-06
                            0659-52-24-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シートサイズ
                            (mm)
                            色詳細 内容量

                            464円

                            ( 510円 )
                            5個 -

                            8日目

                            150×90×18レッド-

                            464円

                            ( 510円 )
                            5個 -

                            8日目

                            150×90×18イエロー-

                            488円

                            ( 537円 )
                            5個 -

                            8日目

                            150×90×18グリーン-

                            759円

                            ( 835円 )
                            2個 -

                            8日目

                            150×90×36ブルー-

                            759円

                            ( 835円 )
                            2個 -

                            8日目

                            150×90×36レッド-

                            759円

                            ( 835円 )
                            2個 -

                            8日目

                            150×90×36イエロー-

                            クリーンスポンジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました