(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コットンシーガル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0537-25-19-01
コットンシーガル【2,000~3,000個入り】 ムジンシ

通常単価(税別)
19,100円
税込単価
21,010円

【特長】 ・コットン100%の純粋脱脂綿を高圧水流で特殊交絡したノーバインダー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    コットン
  • 仕様:
    形態:4つ折

(i)ご注意

  • バラ1個売りは対応しておりません。

型番

0537-25-19-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0537-25-19-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
材質詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0537-25-19-01

200×200
-
1箱(2000枚入)

1パック

2,000個入り

19,100( 21,010円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コットン100%の純粋脱脂綿を高圧水流で特殊交絡したノーバインダーの不織布です。コットンガーゼの特長を持ち、リントフリー性を持っています。
・拭取り性にすぐれ、極微小なゴミ、油なども完璧に拭取り、キズをつけません。
・水、油を吸収する速度が速く、拡散性もすぐれています。
・カット面から糸クズの発生、表面のケバ立ちもなく、発塵のレベルを最低に抑えています。
・静電気の発生もなく焼却も簡単です。

(i)ご注意

  • バラ1個売りは対応しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コットンシーガルの型番0537-25-19-01のページです。
型番0537-25-19-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コットンシーガル

コットンシーガル

    除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

    除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

      スーパーワイパー

      スーパーワイパー

        シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)

        シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)

          クリーンワイパー(コットン・220×250)

          クリーンワイパー(コットン・220×250)

            アズワン AH1003極細ワイプ

            アズワン AH1003極細ワイプ

              ベンコット クリーンワイプP 300枚×60

              ベンコット クリーンワイプP 300枚×60

                アズピュアポリエステルワイパーII

                アズピュアポリエステルワイパーII

                  ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)

                  ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(べリーマX)

                    マイクロワイパー

                    マイクロワイパー

                      スーパーワイパー 4・6・9インチ

                      スーパーワイパー 4・6・9インチ

                        高吸収ワイパー Vertex(TM)

                        高吸収ワイパー Vertex(TM)

                          ミクロスター

                          ミクロスター

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン ブラストン アズワン ミスミ アズワン 三商 アズワン savina(KBセーレン) ブラストン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 19,100円 19,813円 2,950円 6,200円 895円 161,666円 31,800円 26,748円 29,361円 3,571円 4,311円 19,350円 21,355円
                            通常出荷日 6日目~   1日目   7日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   12日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 - - - - - - - ワイパー - - - -
                            材質 コットン - - - - - - - ポリエステル - - - -
                            仕様 形態:4つ折 - - - - - - - - - - - -

                            コットンシーガルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0537-25-19-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シートサイズ
                            (mm)
                            材質詳細 内容量

                            20,653円

                            ( 22,718円 )

                            3,000個入り

                            1パック -

                            6日目

                            250×250コットン50%、レーヨン50%1箱(3000枚入)

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました