(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電作業靴 エレパス307

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0885-25-07-22
静電作業靴 エレパス307 セイデンサギョウクツ エレパス307

通常単価(税別)
10,200円
税込単価
11,220円

【仕様】・静電作業靴・静電作業靴、通気孔なし。・色:ホワイト系・サイズ等に合わ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 種類:
    その他
  • 色:
    ホワイト系
  • サイズ:
    その他
  • 特長:
    静電作業靴、ホワイト、通気孔なし
  • 内容量:
    1足

型番

0885-25-07-22 解除

Loading...

商品情報を表示

0885-25-07-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0885-25-07-22

22.5(EEE)

1個

10,200( 11,220円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・静電作業靴
・静電作業靴、通気孔なし。
・色:ホワイト系
・サイズ等に合わせてお選びください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電作業靴 エレパス307の型番0885-25-07-22のページです。
型番0885-25-07-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電作業靴 エレパス307

静電作業靴 エレパス307

    静電シューズ

    静電シューズ

      クリーンシューズ

      クリーンシューズ

        静電安全靴 白

        静電安全靴 白

          クリーンウェア 長袖 S3104WB 上

          クリーンウェア 長袖 S3104WB 上

            スラックス クリーンウェア CM3208(3色)

            スラックス クリーンウェア CM3208(3色)

              ブルゾン クリーンウェア C3208B

              ブルゾン クリーンウェア C3208B

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 シモン ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 10,200円 7,400円 8,200円 11,252円 8,259円 5,499円 5,940円
                通常出荷日 6日目   10日目   8日目   7日目   6日目   1日目~   1日目~  
                商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア
                種類 その他 その他 その他 その他 - スーツ・つなぎ服 クリーンルーム用ウェア
                ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 - - -
                サイズ その他 - その他 その他 - - -
                特長 静電作業靴、ホワイト、通気孔なし - - - - - -

                静電作業靴 エレパス307のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0885-25-07-21
                0885-25-07-23
                0885-25-07-24
                0885-25-07-25
                0885-25-07-26
                0885-25-07-27
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日

                (cm)

                10,200円

                ( 11,220円 )
                1個 -

                6日目

                22(EEE)

                10,200円

                ( 11,220円 )
                1個 -

                6日目

                23(EEE)

                10,200円

                ( 11,220円 )
                1個 -

                6日目

                23.5(EEE)

                10,200円

                ( 11,220円 )
                1個 -

                6日目

                24(EEE)

                10,200円

                ( 11,220円 )
                1個 -

                6日目

                24.5(EEE)

                10,200円

                ( 11,220円 )
                1個 -

                6日目

                25(EEE)

                フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました