(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電シューズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0407-25-07-41
静電シューズ セイデンシューズ

通常単価(税別)
7,400円
税込単価
8,140円

【仕様】・静電シューズ・色:ホワイト系・サイズ等に合わせてお選びください。

詳細情報を確認する

型番

0407-25-07-41 解除

Loading...

商品情報を表示

0407-25-07-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
丈(cm)
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0407-25-07-41

その他
22.5
静電シューズ エアーバック内蔵ウレタン底 ホワイト

1個

7,400( 8,140円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・静電シューズ
・色:ホワイト系
・サイズ等に合わせてお選びください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電シューズの型番0407-25-07-41のページです。
型番0407-25-07-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電シューズ

静電シューズ

    クリンシューズ PA9380

    クリンシューズ PA9380

      クリーンシューズ

      クリーンシューズ

        セミブーツ PA9375

        セミブーツ PA9375

          ロングブーツ

          ロングブーツ

            クリーンフード

            クリーンフード

              クリーンインナーネット KN-02 ホワイト

              クリーンインナーネット KN-02 ホワイト

                東京硝子器械 アームカバー PA7201 白

                東京硝子器械 アームカバー PA7201 白

                  異物防止フード

                  異物防止フード

                    東京硝子 3Dメッシュキャップ P94VOJ56

                    東京硝子 3Dメッシュキャップ P94VOJ56

                      クリーンインナーネット ネットⅠ ホワイト

                      クリーンインナーネット ネットⅠ ホワイト

                        アズピュアアームバンド ABシリーズ

                        アズピュアアームバンド ABシリーズ

                          Linet クリーンキャップ ホワイト

                          Linet クリーンキャップ ホワイト

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 アズワン 東洋リントフリー
                            通常価格 7,400円 8,100円 8,200円 13,062円 11,890円 3,000円 1,350円 15,678円 6,501円 2,999円 1,140円 6,683円 1,999円
                            通常出荷日 10日目   8日目   8日目   8日目~   6日目~   10日目   5日目   8日目   8日目   8日目   5日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品 関連商品 関連商品 - 関連商品 -
                            種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 - その他 -
                            ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 - ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 - - -
                            内容量 1足 1足 1足 1足 1足 1枚 - 1袋(10双入) 1枚 1枚 - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0407-25-07-40
                            0407-25-07-42
                            0407-25-07-43
                            0407-25-07-44
                            0407-25-07-45
                            0407-25-07-46
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            特長

                            7,400円

                            ( 8,140円 )
                            1個 -

                            10日目

                            その他22静電シューズ エアーバック内蔵ウレタン底 ホワイト

                            7,400円

                            ( 8,140円 )
                            1個 -

                            10日目

                            その他23静電シューズ エアーバック内蔵ウレタン底 ホワイト

                            7,400円

                            ( 8,140円 )
                            1個 -

                            10日目

                            その他23.5静電シューズ エアーバック内蔵ウレタン底 ホワイト

                            7,400円

                            ( 8,140円 )
                            1個 -

                            10日目

                            その他24静電シューズ エアーバック内蔵ウレタン底 ホワイト

                            7,400円

                            ( 8,140円 )
                            1個 -

                            10日目

                            その他24.5静電シューズ エアーバック内蔵ウレタン底 ホワイト

                            7,400円

                            ( 8,140円 )
                            1個 -

                            10日目

                            その他25静電シューズ エアーバック内蔵ウレタン底 ホワイト

                            フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました