(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異物防止フード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0285-25-05-08
異物防止フード ムジンセイヒン

通常単価(税別)
6,501円
税込単価
7,151円

【特長】 ・異物の混入防止フード。 ・フラットシールドへムと併用することで髪の...

詳細情報を確認する

型番

0285-25-05-08 解除

Loading...

商品情報を表示

0285-25-05-08 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0285-25-05-08

M
プリータIV使用、頭部後ろ:コキアジャスター付き、標準頭囲(cm):56

2個

6,501( 7,151円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物の混入防止フード。
・フラットシールドへムと併用することで髪の毛、眉毛などの脱落を防止。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

異物防止フードの型番0285-25-05-08のページです。
型番0285-25-05-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異物防止フード

異物防止フード

    高通気性続服 無塵衣

    高通気性続服 無塵衣

      異物混入防止対策上着 JK274C

      異物混入防止対策上着 JK274C

        クリーン上着 JK274C

        クリーン上着 JK274C

          腕カバー(超導電性加工繊維使用)

          腕カバー(超導電性加工繊維使用)

            アズピュアクリーンルームウェア(フード・マスク一体・ハイドファスナー型)

            アズピュアクリーンルームウェア(フード・マスク一体・ハイドファスナー型)

              腕カバー(ブラストン)

              腕カバー(ブラストン)

                パンツ

                パンツ

                  カバーオールフードなし(紺)

                  カバーオールフードなし(紺)

                    メーカー 東京硝子器械 アズワン 東洋リントフリー アズワン ブラストン アズワン アズワン アズワン ブラストン
                    通常価格 6,501円 7,505円 5,043円 6,266円 1,520円 4,922円 1,520円 4,223円 7,126円
                    通常出荷日 8日目   1日目~   1日目   7日目   8日目~   1日目   8日目~   7日目   7日目  
                    商品タイプ 関連商品 スーツ・つなぎ服 - - クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア - -
                    種類 その他 スーツ・つなぎ服 - - その他 スーツ・つなぎ服 その他 - -
                    ホワイト系 - - - - - - - ネイビー系
                    内容量 1枚 - - - - - - - -

                    異物防止フードのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0285-25-05-09
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 特長

                    6,501円

                    ( 7,151円 )
                    2個 -

                    8日目

                    LプリータIV使用、頭部後ろ:コキアジャスター付き、標準頭囲(cm):58

                    フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました