(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングブーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0285-25-08-13
ロングブーツ ロングブーツ

通常単価(税別)
14,462円
税込単価
15,908円

【仕様】・ロングブーツ・色:ホワイト系・サイズ等に合わせてお選びください。

詳細情報を確認する

型番

0285-25-08-13 解除

Loading...

商品情報を表示

0285-25-08-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
丈(cm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0285-25-08-13

27.5
ファスナー付きロングブーツ

1個

14,462( 15,908円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ロングブーツ
・色:ホワイト系
・サイズ等に合わせてお選びください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロングブーツの型番0285-25-08-13のページです。
型番0285-25-08-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングブーツ

ロングブーツ

    セミブーツ PA9375

    セミブーツ PA9375

      クリーンシューズ

      クリーンシューズ

        クリンシューズ PA9380

        クリンシューズ PA9380

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 11,890円 13,062円 8,200円 8,100円
          通常出荷日 6日目~   8日目~   8日目   8日目  
          商品タイプ 関連商品 関連商品 関連商品 関連商品
          種類 その他 その他 その他 その他
          ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系
          サイズ その他 その他 その他 その他
          内容量 1足 1足 1足 1足

          この商品のバリエーション

          型番
          0285-25-08-04
          0285-25-08-05
          0285-25-08-06
          0285-25-08-43
          0285-25-08-44
          0285-25-08-45
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日

          (cm)
          詳細タイプ

          14,462円

          ( 15,908円 )
          1個 -

          19日目

          23.5ファスナー付きロングブーツ

          14,462円

          ( 15,908円 )
          1個 -

          19日目

          24ファスナー付きロングブーツ

          14,462円

          ( 15,908円 )
          1個 -

          19日目

          24.5ファスナー付きロングブーツ

          19,502円

          ( 21,452円 )
          1個 -

          8日目

          23ファスナー付き安全ロングブーツ

          19,502円

          ( 21,452円 )
          1個 -

          8日目

          23.5ファスナー付き安全ロングブーツ

          19,502円

          ( 21,452円 )
          1個 -

          8日目

          24ファスナー付き安全ロングブーツ

          フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました