(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンフード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0285-25-05-16
クリーンフード クリーンフード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円
税込単価
3,300円

【特長】 ・クリーンルーム用フードの標準品。 ・ポリエステル100%長繊維使用...

詳細情報を確認する

型番

0285-25-05-16 解除

Loading...

商品情報を表示

0285-25-05-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0285-25-05-16

L
プリータIV使用、標準頭囲(cm):58、頭部後ろ:ゴムアジャスター付き

2個

3,000( 3,300円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用フードの標準品。
・ポリエステル100%長繊維使用(導電性繊維4.5mmピッチ)。
・頭部にジャストフィットするアジャスト機能で、塵埃を防ぎます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンフードの型番0285-25-05-16のページです。
型番0285-25-05-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンフード

クリーンフード

    東京硝子 クリーンスーツ

    東京硝子 クリーンスーツ

      クリーンルーム用衣服

      クリーンルーム用衣服

        クリーンコート PP4361-L 白

        クリーンコート PP4361-L 白

          ESD対策防塵ツナギ服

          ESD対策防塵ツナギ服

            防塵ツナギ服 FD171C

            防塵ツナギ服 FD171C

              防塵ツナギ服 FH199C

              防塵ツナギ服 FH199C

                無塵衣・AS199C

                無塵衣・AS199C

                  腕カバー(超導電性加工繊維使用)

                  腕カバー(超導電性加工繊維使用)

                    クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) ジャケット

                    クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) ジャケット

                      防塵ツナギ服  FD173C

                      防塵ツナギ服 FD173C

                        クリーンルーム用ウェア ワンピース

                        クリーンルーム用ウェア ワンピース

                          クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フードあり

                          クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フードあり

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン ブラストン トラスコ中山 アズワン ゴールドウイン トラスコ中山
                            通常価格 3,000円 7,093円 6,700円 8,300円 8,699円 8,550円 7,350円 6,730円 1,520円 5,852円 9,620円 5,912円 8,448円
                            通常出荷日 10日目   10日目   8日目   10日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 関連商品 - クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 クリーンルーム用ウェア - スーツ・つなぎ服 クリーンルーム用ウェア クリーンルーム用ウェア
                            種類 その他 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 その他 - スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服
                            ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 1着 1着 1着 - - - - - - - - -

                            クリーンフードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0285-25-05-13
                            0285-25-05-14
                            0285-25-05-15
                            0285-25-05-36
                            0285-25-05-37
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 特長

                            3,100円

                            ( 3,410円 )
                            2個 -

                            10日目

                            MプリータIII使用、標準頭囲(cm):56、頭部後ろ:マジックテープアジャスター付き

                            3,100円

                            ( 3,410円 )
                            2個 -

                            10日目

                            LプリータIII使用、標準頭囲(cm):58、頭部後ろ:マジックテープアジャスター付き

                            3,000円

                            ( 3,300円 )
                            2個 あり

                            10日目

                            MプリータIV使用、標準頭囲(cm):56、頭部後ろ:ゴムアジャスター付き

                            3,000円

                            ( 3,300円 )
                            2個 あり

                            10日目

                            M標準頭囲(cm):58、プリータIV使用、頭部後ろ:ゴムアジャスター付き

                            3,000円

                            ( 3,300円 )
                            2個 あり

                            10日目

                            L標準頭囲(cm):58、プリータIV使用、頭部後ろ:ゴムアジャスター付き

                            フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました