(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 クリーンスーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0285-25-05-20
東京硝子 クリーンスーツ クリーンスーツ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
8,800円 7,967円
税込単価
9,680円 8,764円

【特長】 ・ポリエステル100%長繊維使用(導電性繊維4.5mmピッチ)。 ・...

詳細情報を確認する

型番

0285-25-05-20 解除

Loading...

商品情報を表示

0285-25-05-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ
胸囲(cm)
ズボン丈(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
特長
摘要
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0285-25-05-20

クリーンルーム用ウェア
LL
125
106
77
57
プリータIII使用 、ウエスト:ゴム絞り、袖口、裾口:ゴム絞り、衿:マジックテープ仕様
別売:フード:PA1322、マスク:PA2303、手袋:PA3402、ブーツ:PA9360

2個

8,800円

7,967

( 8,764円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル100%長繊維使用(導電性繊維4.5mmピッチ)。
・無塵性と制電性を重視し、着用性にもすぐれた汎用無塵衣。確かな縫製品質で、多様なクリーン環境でご使用いただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 クリーンスーツの型番0285-25-05-20のページです。
型番0285-25-05-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 クリーンスーツ

東京硝子 クリーンスーツ

    クリーンルーム用衣服

    クリーンルーム用衣服

      クリーンコート PP4361-L 白

      クリーンコート PP4361-L 白

        耐薬品性エプロン 白 1枚入 (0765-25-05-12)

        耐薬品性エプロン 白 1枚入 (0765-25-05-12)

          無塵衣

          無塵衣

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
            通常価格 7,093円 6,700円 8,300円 18,534円 11,474円
            通常出荷日 10日目   8日目   10日目   6日目   7日目  
            種類 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 その他 スーツ・つなぎ服
            ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系 ホワイト系
            内容量 1着 1着 1着 1着 -

            東京硝子 クリーンスーツのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0285-25-05-17
            0285-25-05-18
            0285-25-05-19
            0285-25-05-21
            0285-25-05-22
            0285-25-05-23
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ サイズ 胸囲
            (cm)
            ズボン丈
            (cm)
            股下
            (cm)
            背丈
            (cm)
            特長 摘要

            8,800円

            ( 9,680円 )
            2個 -

            10日目

            クリーンルーム用ウェアS113916551プリータIII使用 、ウエスト:ゴム絞り、袖口、裾口:ゴム絞り、衿:マジックテープ仕様別売:フード:PA1322、マスク:PA2303、手袋:PA3402、ブーツ:PA9360

            8,800円

            ( 9,680円 )
            2個 -

            10日目

            クリーンルーム用ウェアM117966953プリータIII使用 、ウエスト:ゴム絞り、袖口、裾口:ゴム絞り、衿:マジックテープ仕様別売:フード:PA1322、マスク:PA2303、手袋:PA3402、ブーツ:PA9360

            8,800円

            ( 9,680円 )
            2個 -

            10日目

            クリーンルーム用ウェアL1211017355プリータIII使用 、ウエスト:ゴム絞り、袖口、裾口:ゴム絞り、衿:マジックテープ仕様別売:フード:PA1322、マスク:PA2303、手袋:PA3402、ブーツ:PA9360

            10,560円

            ( 11,616円 )
            2個 -

            10日目

            クリーンルーム用ウェア3L1291118159プリータIII使用 、ウエスト:ゴム絞り、袖口、裾口:ゴム絞り、衿:マジックテープ仕様別売:フード:PA1322、マスク:PA2303、手袋:PA3402、ブーツ:PA9360

            7,093円

            ( 7,802円 )
            2個 -

            10日目

            クリーンルーム用ウェアS113916451プリータIV使用、ウエスト:ゴム絞り、袖口、裾口:ゴム絞り、衿:マジックテープ仕様別売:フード:PA1471、手袋:PA3806S、ブーツ:PA9380

            7,093円

            ( 7,802円 )
            2個 -

            10日目

            クリーンルーム用ウェアM117966853プリータIV使用、ウエスト:ゴム絞り、袖口、裾口:ゴム絞り、衿:マジックテープ仕様別売:フード:PA1471、手袋:PA3806S、ブーツ:PA9380

            フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました