(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンシューズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0285-25-07-31
クリーンシューズ クリーンシューズ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
8,200円 7,424円
税込単価
9,020円 8,166円

【仕様】・クリーンシューズ・色:ホワイト系・サイズ等に合わせてお選びください。

詳細情報を確認する

型番

0285-25-07-31 解除

Loading...

商品情報を表示

0285-25-07-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
丈(cm)
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0285-25-07-31

22
クリーンシューズ(甲メッシュ)ホワイト

2個

8,200円

7,424

( 8,166円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・クリーンシューズ
・色:ホワイト系
・サイズ等に合わせてお選びください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンシューズの型番0285-25-07-31のページです。
型番0285-25-07-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンシューズ

クリーンシューズ

    スラックス クリーンウェア CM3208(3色)

    スラックス クリーンウェア CM3208(3色)

      スラックス クリーンウェア CM3208(JIS T8118)

      スラックス クリーンウェア CM3208(JIS T8118)

        ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3205W 下

        ミドリ安全 女性用 クリーンウェア スラックス SL3205W 下

          高通気性続服 無塵衣

          高通気性続服 無塵衣

            無塵衣 ELシリーズ

            無塵衣 ELシリーズ

              アズワン 袖口ゴム上着

              アズワン 袖口ゴム上着

                ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3202W 下

                ミドリ安全 クリーンウェア スラックス SM3202W 下

                  静電作業靴 エレパス307

                  静電作業靴 エレパス307

                    ブルゾン クリーンウェア C3208B JIS T8118に準拠(帯電防止)

                    ブルゾン クリーンウェア C3208B JIS T8118に準拠(帯電防止)

                      クリーン上着 JK274C

                      クリーン上着 JK274C

                        メーカー 東京硝子器械 ミドリ安全 アズワン ミドリ安全 アズワン 東京硝子器械 アズワン ミドリ安全 東京硝子器械 アズワン アズワン
                        通常価格 8,200円 5,499円 6,204円 9,135円 7,505円 6,800円 4,600円 6,722円 10,200円 5,941円 6,266円
                        通常出荷日 8日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   7日目~   8日目~   6日目   6日目   1日目~   7日目  
                        商品タイプ 関連商品 クリーンルーム用ウェア - - スーツ・つなぎ服 スーツ・つなぎ服 - - 関連商品 クリーンルーム用ウェア -
                        種類 その他 スーツ・つなぎ服 - - スーツ・つなぎ服 - - - その他 クリーンルーム用ウェア -
                        ホワイト系 - - - - ホワイト系 - - ホワイト系 - -
                        サイズ その他 - - - - - - - その他 - -
                        内容量 1足 - - - - 1着 - - 1足 - -

                        クリーンシューズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        0285-25-07-32
                        0285-25-07-33
                        0285-25-07-34
                        0285-25-07-35
                        0285-25-07-36
                        0285-25-07-37
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日

                        (cm)
                        詳細タイプ

                        8,200円

                        ( 9,020円 )
                        2個 -

                        8日目

                        22.5クリーンシューズ(甲メッシュ)ホワイト

                        8,200円

                        ( 9,020円 )
                        2個 -

                        8日目

                        23クリーンシューズ(甲メッシュ)ホワイト

                        8,200円

                        ( 9,020円 )
                        2個 -

                        8日目

                        23.5クリーンシューズ(甲メッシュ)ホワイト

                        8,200円

                        ( 9,020円 )
                        2個 -

                        8日目

                        24クリーンシューズ(甲メッシュ)ホワイト

                        8,200円

                        ( 9,020円 )
                        2個 -

                        8日目

                        24.5クリーンシューズ(甲メッシュ)ホワイト

                        8,200円

                        ( 9,020円 )
                        2個 -

                        8日目

                        25クリーンシューズ(甲メッシュ)ホワイト

                        フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました