(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリップボード アルミ A4、B4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリップボード アルミ A4、B4

通常価格(税別)
4,083円 ~ 4,697円
税込価格
4,491円 ~ 5,167円

【特長】 ・食品工場内での、商品指示書などをとめるアルミバインダーです ・従来...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 材質:
    ボード部:アルミ、クリップ部:スチール
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
A4縦型(242×325mm)
1枚

2個

4,083( 4,491円 )

6日目

B4縦型(270×385mm)
1枚

2個

4,697( 5,167円 )

6日目

B4横型(270×385mm)
1枚

2個

4,697( 5,167円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品工場内での、商品指示書などをとめるアルミバインダーです
・従来の樹脂や厚紙と違い、割れずに丸洗いも可能で衛生的です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップボード アルミ A4、B4

クリップボード アルミ A4、B4

    クリップボード アルミ A4縦型

    クリップボード アルミ A4縦型

      オールステンレス クリップボード

      オールステンレス クリップボード

        ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mm

        ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mm

          クリーンルームモップ(ClipperMop)用オプション品

          クリーンルームモップ(ClipperMop)用オプション品

            ステンレスハンガーラック(トラスコ中山)

            ステンレスハンガーラック(トラスコ中山)

              ステンレスハンガーラック カーテン付

              ステンレスハンガーラック カーテン付

                ステンレスチェアー

                ステンレスチェアー

                  ステンレス ハンガー

                  ステンレス ハンガー

                    ステンレスハンガーラック 2段 キャニオン

                    ステンレスハンガーラック 2段 キャニオン

                      ステンレス ハンガーカート

                      ステンレス ハンガーカート

                        ゴールドウイン カラーウェストベルト

                        ゴールドウイン カラーウェストベルト

                          ステンレスハンガーラック SHRシリーズ

                          ステンレスハンガーラック SHRシリーズ

                            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン キャニオン アズワン キャニオン キャニオン キャニオン ゴールドウイン キャニオン
                            通常価格 4,083円 4,083円 4,751円 70,825円 44,000円 72,270円 130,159円 54,479円 2,537円 111,026円 51,934円 750円 140,723円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   26日目   1日目   26日目   4日目   9日目~   6日目   9日目~   8日目   7日目   5日目  
                            商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 ハンガー 関連用品 ハンガー ハンガー - ハンガー ハンガー ハンガー - 関連用品
                            材質 ボード部:アルミ、クリップ部:スチール ボード部:アルミ、クリップ部:スチール - - - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 1枚 - - - - - - - - - - -

                            クリップボード アルミ A4、B4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました