(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EXクリーン A4 250枚×10冊

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0339-25-21-36
EXクリーン A4 250枚×10冊【2,500個入り】 クリーンルーム用品

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
14,576円
税込単価
16,034円

【特長】 ・低価格・低発塵のクリーンペーパーです ・7色のカラーバリエーション...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • サイズ:
    A4
  • 内容量:
    1箱(2500枚入)

型番

0339-25-21-36 解除

Loading...

商品情報を表示

0339-25-21-36 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0339-25-21-36

グリーン
1箱(2500枚入)

1パック

2,500個入り

14,576( 16,034円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格・低発塵のクリーンペーパーです
・7色のカラーバリエーションを取り揃えております
・筆記・コピー・印刷が可能です
・回収された「EXクリーン」は短時間で再生処理が可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

EXクリーン A4 250枚×10冊の型番0339-25-21-36のページです。
型番0339-25-21-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EXクリーン A4 250枚×10冊

EXクリーン A4 250枚×10冊

    ニュースタクリンRCノート A4/B5

    ニュースタクリンRCノート A4/B5

      ニュースタクリンRC.PPC ブルー

      ニュースタクリンRC.PPC ブルー

        ニュースタクリンRC.PPC 規格A4

        ニュースタクリンRC.PPC 規格A4

          ニュースタクリンバインダー

          ニュースタクリンバインダー

            ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mm

            ステンレスハンガーラック 高さ1800〜2000mm

              ブラストン 2色バッグ

              ブラストン 2色バッグ

                導電スリッパラック

                導電スリッパラック

                  AP滅菌クリーンワイパー AP5509

                  AP滅菌クリーンワイパー AP5509

                    導電ひしゃく

                    導電ひしゃく

                      ニュースタクリンフセンタック

                      ニュースタクリンフセンタック

                        ステンレスハンガーラック(トラスコ中山)

                        ステンレスハンガーラック(トラスコ中山)

                          ステンレスハンガーラック SUS304製

                          ステンレスハンガーラック SUS304製

                            メーカー 東京硝子器械 桜井 桜井 桜井 桜井 トラスコ中山 ブラストン アズワン アズワン アズワン 桜井 アズワン アズワン
                            通常価格 14,576円 7,296円 17,258円 24,078円 16,029円 70,825円 6,642円 8,900円 59,546円 1,114円 11,045円 72,270円 92,206円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   5日目~   1日目~   1日目   26日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   26日目   9日目  
                            商品タイプ 関連用品 - - - - ハンガー - 関連用品 - 関連用品 - ハンガー ハンガー
                            サイズ A4 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1箱(2500枚入) - - - - - - - - - - - -

                            EXクリーン A4 250枚×10冊のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0339-25-21-31
                            0339-25-21-32
                            0339-25-21-33
                            0339-25-21-35
                            0339-25-21-37
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            15,986円

                            ( 17,585円 )

                            2,500個入り

                            1パック -

                            6日目

                            ブルー-

                            14,576円

                            ( 16,034円 )

                            2,500個入り

                            1パック -

                            6日目

                            ピンク-

                            14,576円

                            ( 16,034円 )

                            2,500個入り

                            1パック -

                            6日目

                            バイオレット-

                            14,576円

                            ( 16,034円 )

                            2,500個入り

                            1パック -

                            6日目

                            イエロー-

                            14,576円

                            ( 16,034円 )

                            2,500個入り

                            1パック -

                            6日目

                            ホワイト-

                            クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました