(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソノクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0216-52-15-07
ソノクリーナー ソノクリーナー

通常単価(税別)
128,896円
税込単価
141,786円

【特長】・連続発振が可能な高信頼性モデルです・ヒーターをマイコン制御することに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 槽内寸法は開口部の寸法です。槽はテーパーになっていますので下部方法は小さくなります。
    「高周波利用設備許可申請書」届出不要

型番

0216-52-15-07 解除

Loading...

商品情報を表示

0216-52-15-07 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
槽容量(L)
槽内寸法(mm)
外形寸法(mm)
重量(kg)
電源
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0216-52-15-07

3.9
226×188×100H
247×209×234H
4.3
AC100V 1.8A
周波数(kHz):38、ヒーター(W):100、付属品:ステンレス受台、上蓋
1台

1個

128,896( 141,786円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続発振が可能な高信頼性モデルです
・ヒーターをマイコン制御することにより、加熱、温調などの温度管理が可能です。ヒーターの設定温度範囲は常温から70℃です
・排水に便利なドレインコック付きです

(i)ご注意

  • 槽内寸法は開口部の寸法です。槽はテーパーになっていますので下部方法は小さくなります。
    「高周波利用設備許可申請書」届出不要

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソノクリーナーの型番0216-52-15-07のページです。
型番0216-52-15-07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソノクリーナー

ソノクリーナー

    超音波洗浄機(ヒーター付)

    超音波洗浄機(ヒーター付)

      ソノクリーナー 400D/200DL

      ソノクリーナー 400D/200DL

        超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)

        超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)

          ソノクリーナー 100D/200D

          ソノクリーナー 100D/200D

            ポータブル型ソニックモニター HUS-3・オプション

            ポータブル型ソニックモニター HUS-3・オプション

              卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー

              卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー

                超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き・TGK)

                超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き・TGK)

                  メーカー 東京硝子器械 ケニス ケニス 東京硝子器械 ケニス アズワン カイジョー 東京硝子器械
                  通常価格 128,896円 71,515円 299,000円 34,394円 172,500円 28,819円 136,805円 34,394円
                  通常出荷日 11日目   7日目   14日目~   9日目~   11日目~   8日目~   8日目   11日目~  
                  商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機
                  用途 卓上型 卓上型 - 卓上型 - その他 卓上型 卓上型
                  タイマー デジタル式99分 - - - - - - -
                  内容量 1台 - - 1台 - - - 1台

                  ソノクリーナーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0216-52-15-08
                  0216-52-15-09
                  0216-52-15-10
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  槽容量
                  (L)
                  槽内寸法
                  (mm)
                  外形寸法
                  (mm)
                  重量
                  (kg)
                  電源 仕様 内容量

                  204,192円

                  ( 224,611円 )
                  1個 -

                  11日目

                  9.6299×238×151H324×264×289H7.7AC100V 4.5A周波数(kHz):38、ヒーター(W):200、付属品:ステンレス受台、上蓋-

                  220,925円

                  ( 243,018円 )
                  1個 -

                  11日目

                  7.4498×143×153H530×163×289H8.3AC100V 4.5A周波数(kHz):38、ヒーター(W):200、付属品:ステンレス受台、上蓋-

                  363,151円

                  ( 399,466円 )
                  1個 -

                  11日目

                  20498×298×150H530×325×306H16.2AC100V 10A周波数(kHz):38、ヒーター(W):400、付属品:ステンレス受台、上蓋-

                  超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました