(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PFAバイアルクリーニングシステム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PFAバイアルクリーニングシステム

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
266,907円 222,840円
税込単価
293,598円 245,124円

【特長】・ホットプレートでの加熱浸漬洗浄用に設計・酸による効率的で汚染のない清...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 用途:
    その他
  • 槽容量(L):
    4.5
  • 重量(kg):
    2.1
  • 仕様:
    加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)、洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄、耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時
  • 内容量:
    1台

型番

0602-52-18-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0602-52-18-01

1台

1個

266,907円

222,840

( 245,124円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホットプレートでの加熱浸漬洗浄用に設計
・酸による効率的で汚染のない清潔な洗浄が可能
・酸に触れることなく安全な取り扱いが可能
・接液部は全てPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能
・一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器
・ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減
・加熱浸漬洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート
・安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)
・熱伝導率を高めるため底部を平面に加工
・両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PFAバイアルクリーニングシステムの型番0602-52-18-01のページです。
型番0602-52-18-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PFAバイアルクリーニングシステム

PFAバイアルクリーニングシステム

    ピペット自動洗浄器

    ピペット自動洗浄器

      試験管洗浄器

      試験管洗浄器

        長物用超音波洗浄器 US-500ES

        長物用超音波洗浄器 US-500ES

          長物用縦型超音波洗浄器 US-500ES

          長物用縦型超音波洗浄器 US-500ES

            長物用超音波洗浄器 US-550ES

            長物用超音波洗浄器 US-550ES

              0.73L 超音波洗浄器

              0.73L 超音波洗浄器

                硫酸槽(ハンドル付き)

                硫酸槽(ハンドル付き)

                  メーカー 東京硝子器械 コクゴ ケニス ケニス 三商 ケニス エスコ アズワン
                  通常価格 266,907円 5,400円 77,600円 169,297円 132,078円 266,039円 11,299円 14,406円
                  通常出荷日 11日目   7日目~   4日目   11日目   19日目   11日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ その他 洗浄機 - - - - - 洗浄機
                  用途 その他 ピペット - - - - - その他
                  槽容量(L) 4.5 - - - - - - -
                  重量(kg) 2.1 - - - - - - -
                  仕様 加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)、洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄、耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時 - - - - - - -

                  PFAバイアルクリーニングシステムのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました